ZHCUCI5 December   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2EVM 快速入门
  6. 3EVM 配置
    1. 3.1  电源
    2. 3.2  逻辑输入与输出
    3. 3.3  在 I2C 和 SPI 之间切换
    4. 3.4  生成 SYSREF 请求
    5. 3.5  XO 输入
      1. 3.5.1 48MHz TCXO(默认)
      2. 3.5.2 外部时钟输入
      3. 3.5.3 附加 XO 输入选项
      4. 3.5.4 APLL 基准选项
    6. 3.6  基准时钟输入
    7. 3.7  时钟输出
    8. 3.8  状态输出和 LED
    9. 3.9  进行测量的要求
    10. 3.10 典型相位噪声特性
  7. 4EVM 原理图
    1. 4.1  电源原理图
    2. 4.2  备选电源原理图
    3. 4.3  配电原理图
    4. 4.4  LMK5C33414A 和输入基准 IN0 至 IN3 原理图
    5. 4.5  时钟输出 OUT0 至 OUT3 的原理图
    6. 4.6  时钟输出 OUT4 至 OUT9 的原理图
    7. 4.7  时钟输出 OUT10 至 OUT13 与时钟输入 IN2 和 IN3 原理图
    8. 4.8  XO 原理图
    9. 4.9  逻辑 I/O 接口原理图
    10. 4.10 USB2ANY 原理图
  8. 5EVM 物料清单
    1. 5.1 环路滤波器和对振动不敏感的电容器
  9. 6附录 A - TICS Pro LMK5C33414A 软件
    1. 6.1  使用开始页面
      1. 6.1.1 步骤 1
      2. 6.1.2 步骤 2
      3. 6.1.3 步骤 3
      4. 6.1.4 步骤 4
      5. 6.1.5 步骤 5
      6. 6.1.6 步骤 6
      7. 6.1.7 步骤 7
    2. 6.2  使用状态页面
    3. 6.3  使用输入页面
      1. 6.3.1 级联配置
        1. 6.3.1.1 将 VCO 级联至 APLL 基准
    4. 6.4  使用 APLL1、APLL2 和 APLL3 页面
      1. 6.4.1 APLL DCO
    5. 6.5  使用 DPLL1、DPLL2 和 DPLL3 页面
    6. 6.6  使用验证页面
      1. 6.6.1 DPLL DCO
    7. 6.7  使用 GPIO 页面
    8. 6.8  SYNC/SYSREF/1-PPS 页面
    9. 6.9  使用输出页面
    10. 6.10 EEPROM 页面
    11. 6.11 设计报告页面

在 I2C 和 SPI 之间切换

要使 EVM 在 I2C 和 SPI 模式之间切换,必须按如下方式配置开关和跳线:

LMK5C33414AEVM I2C 模式跳线配置图 3-3 I2C 模式跳线配置
LMK5C33414AEVM SPI 模式跳线配置图 3-4 SPI 模式跳线配置

在 SPI 模式下,根据将 GPIO2 布线至 SPI 主机输入的 EVM 布局,GPIO2 也必须配置为 STATUS or INT、SPI Readback Data (SDO)、Active High 和 CMOS 以支持 SPI 回读。

LMK5C33414AEVM SPI 模式的 GPIO2 设置图 3-5 SPI 模式的 GPIO2 设置

必须在 TICS Pro 中设置通信协议。从菜单栏中选择 USB communications → Interface,打开“Communication Setup”窗口并更改协议。

LMK5C33414AEVM 通信设置窗口(从 I2C 更改为 SPI)图 3-6 通信设置窗口(从 I2C 更改为 SPI)