ZHCUCI5 December 2023 LMK5C33414A
EVM 上使用的电容器是 X7R,它具有铁磁性,因此对压电效应引起的振动敏感。对于需要在振动条件下实现出色性能的应用,TI 建议使用非铁磁电容器,如 NP0、C0G 或钽。
在 47nF 及以下时,C0G/NP0 电容器采用 0805 尺寸封装。当值为 0.1µF 及以上时,可考虑对抗振动环路滤波器元件使用钽电容器。
| 电容值 | 振动敏感型,X7R | 抗振动 |
|---|---|---|
| 3.3nF | C0603C332K5RACTU,0603 | GRM1885C1H332JA01D,C0G/NP0,0603 |
| 33nF | C0603C333J3RACTU,0603 | C2012C0G1H333J125AA,C0G/NP0,0805 |
| 47nF | 06035C473JAT2A,0603 | C0805X473G3GEC7800,C0G/NP0,0805 C0805C473J3GACTU,C0G/NP0,0805 |
| 0.1µF | C0603C104J3RACTU,0603 | GRM31C5C1E104JA01L,C0G/NP0,1206 TAJR104K020RNJ,钽,0805 |
| 0.47µF | GRM188R71A474KA61D,0603 | F921C474MPA,钽,0805 |