ZHCUCI5 December 2023
“Status”页面显示与器件当前状态相关的字段。要更新这些字段,请按工具栏中的 Read Status Bits 按钮或 Read RO Regs 按钮。Read RO Regs 按钮读取所有只读寄存器,这些寄存器提供其他页面上的更多信息(包括状态字段),但可能需要更长时间才能读回。读取状态位时只读取此页的状态位。
要锁定 DPLL,必须在图 6-8 所示窗口的 Active Reference/Holdover 和 Reference Validated 部分验证并选择基准。
随着 DPLL 锁定,预计会看到 LOPL_DPLLx 是实现锁相时最后一个清除的位。
当 INT_EN = 1 时,出现的任何实时状态标志都会锁存到 INTR 锁存位列。在按下 Clear Latched Bits 按钮之前,这些位将保持有效。通过此功能可进一步深入了解器件的行为。
按下工具栏中的 Soft-chip reset 按钮可将器件复位并重新锁定。
图 6-8 状态页面