ZHCUCI5 December 2023 LMK5C33414A
概述
LMK5C33414AEVM 是一款用于 LMK5C33414AEVM 网络时钟发生器和同步器的评估模块。该 EVM 可用于器件评估、合规性测试和系统原型设计。LMK5C33414A 集成了三个模拟 PLL (APLL) 和三个具有可编程环路带宽的数字 PLL (DPLL)。该 EVM 包含用于时钟输入、可选非板载 APLL 基准输入和时钟输出的 SMA 连接器,可连接到具有 50Ω 测试设备的器件。在使用低于 10Hz 的低 DPLL 环路带宽以及在评估保持、锁定或自由振荡工作模式时,片上 TCXO 可实现更高的性能。通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 的 TICS Pro 软件图形用户界面 (GUI) 来配置该 EVM。TICS Pro 可用于对 LMK5C33414A 寄存器进行编程。
特性
包装内容
需要的设备
推荐使用
图 1-1 显示了带有红色标识的跳线位置。图 1-1 显示了 DIP 开关位置,相应位置的绿色框代表 ON,红色框代表 OFF。