ZHCUCI5 December   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2EVM 快速入门
  6. 3EVM 配置
    1. 3.1  电源
    2. 3.2  逻辑输入与输出
    3. 3.3  在 I2C 和 SPI 之间切换
    4. 3.4  生成 SYSREF 请求
    5. 3.5  XO 输入
      1. 3.5.1 48MHz TCXO(默认)
      2. 3.5.2 外部时钟输入
      3. 3.5.3 附加 XO 输入选项
      4. 3.5.4 APLL 基准选项
    6. 3.6  基准时钟输入
    7. 3.7  时钟输出
    8. 3.8  状态输出和 LED
    9. 3.9  进行测量的要求
    10. 3.10 典型相位噪声特性
  7. 4EVM 原理图
    1. 4.1  电源原理图
    2. 4.2  备选电源原理图
    3. 4.3  配电原理图
    4. 4.4  LMK5C33414A 和输入基准 IN0 至 IN3 原理图
    5. 4.5  时钟输出 OUT0 至 OUT3 的原理图
    6. 4.6  时钟输出 OUT4 至 OUT9 的原理图
    7. 4.7  时钟输出 OUT10 至 OUT13 与时钟输入 IN2 和 IN3 原理图
    8. 4.8  XO 原理图
    9. 4.9  逻辑 I/O 接口原理图
    10. 4.10 USB2ANY 原理图
  8. 5EVM 物料清单
    1. 5.1 环路滤波器和对振动不敏感的电容器
  9. 6附录 A - TICS Pro LMK5C33414A 软件
    1. 6.1  使用开始页面
      1. 6.1.1 步骤 1
      2. 6.1.2 步骤 2
      3. 6.1.3 步骤 3
      4. 6.1.4 步骤 4
      5. 6.1.5 步骤 5
      6. 6.1.6 步骤 6
      7. 6.1.7 步骤 7
    2. 6.2  使用状态页面
    3. 6.3  使用输入页面
      1. 6.3.1 级联配置
        1. 6.3.1.1 将 VCO 级联至 APLL 基准
    4. 6.4  使用 APLL1、APLL2 和 APLL3 页面
      1. 6.4.1 APLL DCO
    5. 6.5  使用 DPLL1、DPLL2 和 DPLL3 页面
    6. 6.6  使用验证页面
      1. 6.6.1 DPLL DCO
    7. 6.7  使用 GPIO 页面
    8. 6.8  SYNC/SYSREF/1-PPS 页面
    9. 6.9  使用输出页面
    10. 6.10 EEPROM 页面
    11. 6.11 设计报告页面

SYNC/SYSREF/1-PPS 页面

SYNC/SYSREF/1PPS 页面会显示所有 SYSREF 块设置,使用户能够配置 GPIO1 或 GPIO2 以实现连续 SYSREF 或 1PPS 时钟输出。

可以根据需要在 GPIO1 或 GPIO2 上复制 SYSREF 分频器输出信号,在启动后提供额外的单端 3.3V CMOS 时钟。要配置 SYSREF/1PPS 输出复制,必须将 GPIO 作为输出启用 (GPIOx_OUTEN = 1),并且必须有一个有效的 SYSREF 输出连接到 GPIO 复制源。SYSREF 复制源来自 OUT0/1、OUT4/5、OUT6/7、OUT/9、OUT10/11 或 OUT12/13 中正在使用的任何一个 SYSREF 分频器,通过寄存器编程设置(OUT_x_y_SR_GPIO_EN = 1,GPIO_SYSREF_SEL 设为适当的 OUT_x_y)。GPIOx 复制的 SYSREF 输出是持续频率。GPIOx 副本输出不支持脉冲 SYSREF 模式。

LMK5C33414AEVM SYNC/SYSREF/1-PPS 页面图 6-21 SYNC/SYSREF/1-PPS 页面