ZHCUCI5 December 2023
为了实现灵活性,EVM 提供了附加 XO 输入选项(一次使用一种)。C70 支持在 SMA 连接器 XO (J8) 上提供外部基准。C71 支持使用板载 XO/TCXO/OCXO 尺寸之一。
默认情况下,Y1 组装了 48MHz TCXO,并可选择组装 R43 和 R206。R43 向 LMK5C33414A 的 XO 引脚提供 Y1 的输出时钟,而 R206 向 Y1 提供电源。
还有额外的 PCB 空间可安装替代元件,用于评估特定振荡器的性能。这些额外的封装为 Y2 (2.5mm × 2.0mm)、Y3 (3.2mm × 2.5mm)、Y4 (9.7mm × 7.5mm)、Y5 (25mm × 22mm) 和 U4 (2.5mm × 2mm)。
使用 Y2、Y3、Y4、Y5 或 U4 时,必须移除 R43 和 R206 来断电并隔离 Y1 的输出。如果组装了 Y2,就必须组装 R46 和 R207,从而为 Y2 上电并向 XO 引脚提供输出。如果组装了 Y3,就必须组装 R47,从而向 XO 引脚提供 Y3 的输出。如果组装了 Y4,就必须组装 R48,从而向 XO 引脚提供 Y4 的输出。如果组装了 Y5,就必须组装 R49,从而向 XO 引脚提供 Y5 的输出。如果组装了 U4,就必须组装 R50,从而向 XO 引脚提供 U4 的输出。节 4.8 展示了上述元件。
如果安装了多个器件,请在移除电阻时务必小心,以便如上所述将未使用的振荡器断电并隔离它们的输出。