ZHCUCI5 December 2023
LMK5C33414A 具有 14 个时钟输出对 (OUT[0:13]_P/N)。
出于 LVCMOS 评估目的,OUT0 配置为直流耦合。OUT1、OUT2 和 OUT3 具有 50Ω(连接 GND),后跟交流耦合电容器,用于 HCSL 评估。OUT4 至 OUT13 交流耦合至 SMA 端口,用于 LVDS 和 HSDS 评估。
在编程软件中更改输出类型时,请确保同时实现所需的电路板修改,以便确保正常运行。