ZHCUCD4 September 2024
PHI 为 ADS8681WEVM 提供了多个电源选项,源自计算机的 USB 电源。ADS8681WEVM 上的 EEPROM 使用由 PHI 直接产生的 3.3V 公共电源 (EVM_ID_PWR)。ADC 和模拟输入驱动电路由 EVM 板载 TPS7A4901 供电。TPS7A4901 是一款低噪声线性稳压器,使用来自 PHI 上开关稳压器的 5.5V 电源为 EVM 电路板上的所有模拟电路生成干净得多的 5V 输出 (AVDD)。图 2-4 中展示了生成 AVDD 的 LDO 电路。
当跳线安装在 J4 的引脚 2-3 位置时,也可以由外部电源提供模拟电源。ADC 数字部分的 3.3V 电源直接由 PHI 上的 LDO (EVM_DVDD) 提供。