ZHCUCD4 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 性能开发套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 模拟接口
      1. 2.1.1 ADC 模拟输入信号路径
      2. 2.1.2 板载 ADC 基准
    2. 2.2 电源
  9. 3软件
    1. 3.1 数字接口
      1. 3.1.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPITM SPI
    2. 3.2 ADS8681WEVM-PDK 初始设置
      1. 3.2.1 默认跳线和开关设置
      2. 3.2.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 ADS8681WEVM-PDK 操作
      1. 4.1.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
      2. 4.1.2 寄存器映射配置工具
      3. 4.1.3 时域显示工具
      4. 4.1.4 直方图工具
      5. 4.1.5 频谱分析工具
      6. 4.1.6 线性分析工具
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 ADS8681WEVM-PDK 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档

默认跳线和开关设置

打开包装后,会发现 EVM 已配置了默认跳线设置,如图 3-1 所示。

ADS8681WEVM-PDK 跳线和开关的默认设置图 3-1 跳线和开关的默认设置

默认设置不包括 J5 或 J8 上安装的跳线,因此 J1 和 J7 分别成为 AIN_P 和 AIN_M 输入信号源。J4 的默认位置是位置 1-2,以便线性稳压器使用 PHI 控制器的 5.5V 电压为系统供电。将开关 S1 置于位置 1-2(顶部)以启用 EEPROM 写保护。将 J3 保持开路,以便在上电时使用 ADC 的内部电压基准。J6 处于开路状态,以断开 ALARM 输出与 PHI 控制器的连接。默认跳线和开关的位置如图 3-1 所示。