ZHCUCD4 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 性能开发套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 模拟接口
      1. 2.1.1 ADC 模拟输入信号路径
      2. 2.1.2 板载 ADC 基准
    2. 2.2 电源
  9. 3软件
    1. 3.1 数字接口
      1. 3.1.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPITM SPI
    2. 3.2 ADS8681WEVM-PDK 初始设置
      1. 3.2.1 默认跳线和开关设置
      2. 3.2.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 ADS8681WEVM-PDK 操作
      1. 4.1.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
      2. 4.1.2 寄存器映射配置工具
      3. 4.1.3 时域显示工具
      4. 4.1.4 直方图工具
      5. 4.1.5 频谱分析工具
      6. 4.1.6 线性分析工具
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 ADS8681WEVM-PDK 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档

特性

  • 具有集成模拟前端的 16 位 ADC
  • 高速:1MSPS
  • 可通过软件编程的输入范围
    • 双极差分范围:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V 和 ±2.56V
    • 单极差分范围:0V–12.288V、0V–10.24V、0V–6.144V 和 0V–5.12V
  • 模拟电源 (5V):1.65V 至 5V I/O 电源
  • 恒定的阻性输入阻抗 ≥ 1MΩ
  • 输入带宽:450kHz
  • 输入过压保护:高达 ±20V
  • 4.096V 低漂移片上基准
  • 出色的性能:
    • DNL:±0.6LSB;INL:±0.6LSB
    • SNR:80dB;THD:-95.5dB
  • 具有高、低阈值的警报功能