ZHCUCD4 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 性能开发套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 模拟接口
      1. 2.1.1 ADC 模拟输入信号路径
      2. 2.1.2 板载 ADC 基准
    2. 2.2 电源
  9. 3软件
    1. 3.1 数字接口
      1. 3.1.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPITM SPI
    2. 3.2 ADS8681WEVM-PDK 初始设置
      1. 3.2.1 默认跳线和开关设置
      2. 3.2.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 ADS8681WEVM-PDK 操作
      1. 4.1.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
      2. 4.1.2 寄存器映射配置工具
      3. 4.1.3 时域显示工具
      4. 4.1.4 直方图工具
      5. 4.1.5 频谱分析工具
      6. 4.1.6 线性分析工具
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 ADS8681WEVM-PDK 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档

器件信息

ADS8681W 是一款易于使用的高速、高性能集成式数据采集系统器件。这款单通道器件支持高达 ±12.288V 的真正双极差分和单端输入电压摆幅,并由单个 5V 模拟电源供电

ADS8681W 包括高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 和用于信号调节的低功耗模拟前端 (AFE) 电路。ADS8681W 包含:

  • 不受采样速率影响的高阻性输入阻抗 (≥ 1MΩ)
  • 具有差分和单端输入配置的可编程增益放大器 (PGA),支持九个软件可编程的单极和双极输入范围
  • 二阶低通抗混叠滤波器
  • ADC 驱动器放大器,可使 SAR ADC 输入快速稳定以实现高精度
  • 高达 ±20V 的输入过压保护电路

集成式精密 AFE 电路包括高输入阻抗和由单个 5V 电源供电的精密 ADC。此 AFE 电路提供了一种简化的终端设计,无需外部高电压双极电源和复杂的驱动器电路。