ZHCUCD4 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 性能开发套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 模拟接口
      1. 2.1.1 ADC 模拟输入信号路径
      2. 2.1.2 板载 ADC 基准
    2. 2.2 电源
  9. 3软件
    1. 3.1 数字接口
      1. 3.1.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPITM SPI
    2. 3.2 ADS8681WEVM-PDK 初始设置
      1. 3.2.1 默认跳线和开关设置
      2. 3.2.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 ADS8681WEVM-PDK 操作
      1. 4.1.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
      2. 4.1.2 寄存器映射配置工具
      3. 4.1.3 时域显示工具
      4. 4.1.4 直方图工具
      5. 4.1.5 频谱分析工具
      6. 4.1.6 线性分析工具
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 ADS8681WEVM-PDK 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档

规格

以下规格适用于 ADS8681WEVM 电路板和 PHI。

表 1-1 ADS8681WEVM-PDK 规格
参数 条件

值

温度 自然通风条件下的建议工作温度范围 (TA) 15°C ≤ TA ≤ 35°C
外部电源电压 TP2 到 GND 的建议电压范围 6V ≤ VEXT ≤ 9V

模拟输入范围

AIN_P − AIN_M

输入范围 = ±3 × VREF -12.288V ≤ AIN_x ≤ 12.288V
输入范围 = ±2.5 × VREF -10.24V ≤ AIN_x ≤ 10.24V
输入范围 = ±1.5 × VREF -6.144V ≤ AIN_x ≤ 6.144V
输入范围 = ±1.25 × VREF -5.12V ≤ AIN_x ≤ 5.12V
输入范围 = ±0.625 × VREF -2.56V ≤ AIN_x ≤ 2.56V
输入范围 = 3 × VREF 0V ≤ AIN_x ≤ 12.288V
输入范围 = 2.5 × VREF 0V ≤ AIN_x ≤ 10.24V
输入范围 = 1.5 × VREF 0V ≤ AIN_x ≤ 6.144V
输入范围 = 1.25 × VREF 0V ≤ AIN_x ≤ 5.12V