ZHCUCD4 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 性能开发套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 模拟接口
      1. 2.1.1 ADC 模拟输入信号路径
      2. 2.1.2 板载 ADC 基准
    2. 2.2 电源
  9. 3软件
    1. 3.1 数字接口
      1. 3.1.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPITM SPI
    2. 3.2 ADS8681WEVM-PDK 初始设置
      1. 3.2.1 默认跳线和开关设置
      2. 3.2.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 ADS8681WEVM-PDK 操作
      1. 4.1.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
      2. 4.1.2 寄存器映射配置工具
      3. 4.1.3 时域显示工具
      4. 4.1.4 直方图工具
      5. 4.1.5 频谱分析工具
      6. 4.1.6 线性分析工具
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 ADS8681WEVM-PDK 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档

板载 ADC 基准

ADS8681W 包含高精度 4.096V 内部电压基准。或者,如果系统应用需要外部电压基准,可选择板载外部 4.096V 精密电压基准 REF5040 (U2) 进行评估。基准电压源由 ADS8681W 的 RANGE_SEL_REG 寄存器的第 6 位确定。通过导航到 GUI 上的 Register Map Config 页面,在 ADS8681WEVM-PDK 上配置基准设置,如节 4.1.2 所述。默认情况下,ADC 上电后启用内部基准,因此上电时不得连接 J3 上的跳线。如果必须使用外部基准配置 ADS8681W,请确保先设置 RANGE_SEL_REG 寄存器的第 6 位来禁用内部电压基准,然后使用 J3 上的跳线连接外部基准。基准路径的原理图如图 2-3 所示。

ADS8681WEVM-PDK 板载基准信号路径图 2-3 板载基准信号路径