ZHCUCD4 September 2024
ADS8681WEVM-PDK 是用于评估 ADS8681W 性能的平台,ADS8681W 是基于逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的集成数据采集系统。该器件采用高速高精度 SAR ADC、集成差分模拟前端 (AFE) 输入驱动器电路、高达 ±20V 的过压保护电路以及具有极低温漂的 4.096V 片上电压基准。此评估套件包括 ADS8681WEVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,后者支持随附的计算机软件通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,从而实现数据采集、配置和分析。