ZHCUCD4 September 2024
ADS8681WEVM 专为通过 SMA 连接器轻松连接模拟源而设计。ADS8681WEVM 的 J1 和 J7 是 SMA 连接器,可通过同轴电缆将单端和差分模拟源连接到 ADS8681W 的输入信号路径。模拟输入信号路径的原理图如图 2-1 所示。
评估 EVM 电路板上的 ADS8681W 性能时,合适的电阻器值可与 330pF 电容器(C0G 型)结合使用,共同组成输入路径上的低通滤波器。
ADS8681W 的内部过压保护电路在模拟输入引脚上可承受高达 ±20V 的电压。但是,外部保护电路用于在 ADS8681W 的输入信号路径上通过瞬态电压抑制器 (TVS) D1 和 D4 以及高功率电阻器(MMA0204 封装)R3 和 R33 提供额外的过压保护。
也可以分别通过接头 J5 的引脚 8 和接头 J8 的引脚 8 来连接 AIN_P 和 AIN_M。J5 和 J8 的奇数引脚在电路板上短接在一起,可跳接至标记为“GND”、“VTH”或“VTL”的任何一个偶数引脚。
EVM 电路板提供标称值约为 4V 和 100mV 的缓冲直流电压源。接头引脚 J5.Pin4 和 J8.Pin4 提供 4V 输出 (VTH)。接头引脚 J5.Pin6 和 J8.Pin6 提供 100mV 输出 (VTL)。这些直流电压引脚适用于调试前端电路或 ADC 的任何潜在问题。表 2-1 和表 2-2 分别总结了 J1 和 J7 上使用 VTL 和 VTH 板载电压信号和外部输入信号的跳线设置。
| 输入 | 值 | J5.Pin1 < > J5.Pin2 | J5.Pin3 < > J5.Pin4 | J5.Pin5 < > J5.Pin6 | J5.Pin7 < > J5.Pin8 |
|---|---|---|---|---|---|
| VTL | 100mV | 开路 | 开路 | 关闭 | 关闭 |
| VTH | 4V | 开路 | 关闭 | 开路 | 关闭 |
| GND | 地 | 关闭 | 开路 | 开路 | 关闭 |
| J1 上的外部信号 | 开路 | 开路 | 开路 | 开路 | |
|
输入 |
值 | J8.Pin1 < > J8.Pin2 | J8.Pin3 < > J8.Pin4 | J8.Pin5 < > J8.Pin6 | J8.Pin7 < > J8.Pin8 |
|---|---|---|---|---|---|
VTL | 100mV | 开路 | 开路 | 关闭 | 关闭 |
VTH | 4V | 开路 | 关闭 | 开路 | 关闭 |
GND | 地 | 关闭 | 开路 | 开路 | 关闭 |
J7 上的外部信号 | 开路 | 开路 | 开路 | 开路 | |
在单端运行中,通过在 J8[1,2] 和 J8[7,8] 之间安装跳线,将 AIN_M 接地(请参阅表 2-2)。