ZHCUCD4 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 性能开发套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 模拟接口
      1. 2.1.1 ADC 模拟输入信号路径
      2. 2.1.2 板载 ADC 基准
    2. 2.2 电源
  9. 3软件
    1. 3.1 数字接口
      1. 3.1.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPITM SPI
    2. 3.2 ADS8681WEVM-PDK 初始设置
      1. 3.2.1 默认跳线和开关设置
      2. 3.2.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 ADS8681WEVM-PDK 操作
      1. 4.1.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
      2. 4.1.2 寄存器映射配置工具
      3. 4.1.3 时域显示工具
      4. 4.1.4 直方图工具
      5. 4.1.5 频谱分析工具
      6. 4.1.6 线性分析工具
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 ADS8681WEVM-PDK 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档

适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPITM SPI

ADS8681WEVM-PDK 支持 SBASAY5ADS868x 具有可编程双极输入范围的 16 位高速单电源 SAR ADC DAQ 系统数据表中详述的所有接口模式。除了标准 SPI 模式(具有单、双和四 SDO 通道)之外,multiSPI™ 模式还支持单和双数据输出速率以及四种可能的时钟源设置。PHI 能够在 1.8V 逻辑电平下运行,并直接连接到 ADC 的数字 I/O 线路。

ADS8681WEVM 在 SPI 信号和 J2 之间提供 49.9Ω 电阻器来帮助实现信号完整性。通常,在高速 SPI 通信中,快速信号边沿会导致过冲;这些 49.9Ω 电阻器会减慢信号边沿速率,以更大限度减少信号过冲。