ZHCUCD4 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 性能开发套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 模拟接口
      1. 2.1.1 ADC 模拟输入信号路径
      2. 2.1.2 板载 ADC 基准
    2. 2.2 电源
  9. 3软件
    1. 3.1 数字接口
      1. 3.1.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPITM SPI
    2. 3.2 ADS8681WEVM-PDK 初始设置
      1. 3.2.1 默认跳线和开关设置
      2. 3.2.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  10. 4实现结果
    1. 4.1 ADS8681WEVM-PDK 操作
      1. 4.1.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
      2. 4.1.2 寄存器映射配置工具
      3. 4.1.3 时域显示工具
      4. 4.1.4 直方图工具
      5. 4.1.5 频谱分析工具
      6. 4.1.6 线性分析工具
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 ADS8681WEVM-PDK 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7相关文档

用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置

尽管 EVM GUI 不允许直接访问 ADC 数字接口的电平和时序配置,但用户实际可通过 EVM GUI 整体控制 ADS8681W 的几乎所有功能,包括接口模式、采样率和采样数。

通过 GUI 的输入参数(以及默认值)来执行 ADS8681W 的各种功能,如图 4-3 所示。这些是全局设置,因为这些设置在左上窗格以 Pages 形式列出的 GUI 工具中一直存在,其中包括 Register Map Configuration、Time Domain Display、Spectral Analysis、Histogram Analysis 和 Linearity Analysis 工具。

ADS8681WEVM-PDK EVM GUI 全局输入参数图 4-3 EVM GUI 全局输入参数

借助此窗格中的主机配置选项,用户可以从 ADS8681W 上提供的各种 SPI 和 multiSPI 主机接口选项中进行选择。主机始终使用标准 SPI 协议通过单个 SDI 通道与 ADS8681W 通信,而与为 Data Capture 选择的模式无关。

Device Modes 子菜单下的下拉框可让用户选择数据采集模式。通过 Bus Width 下拉菜单,用户可在 Single-SDO 和 Dual-SDO 通道之间进行选择;Data Read 有 Source 和 System Synchronous 两种模式;Device Range 有 Bipolar 和 Unipolar 两种模式,Voltage Range 有 3 × Vref、2.5 × Vref、1.5 × Vref、1.25 × Vref 和 0.625 × Vref 五种选项。有关每种模式的详细说明,请参阅 ADS868x 具有可编程双极输入范围的 16 位高速单电源 SAR ADC DAQ 系统数据表。

可以在此窗格中选择 SCLK Frequency 和 Sampling Rate,具体取决于所选的 Device Mode。选择或指定目标 SCLK 频率(以 Hz 为单位),GUI 会尝试更改 PHI PLL 设置来尽可能匹配此频率,可实现的频率可能与所显示的目标值不同。同样,可以通过修改 Target Sampling Rate 参数(也以 Hz 为单位)来调节 ADC 的采样率。可实现的 ADC 采样率可能与目标采样率不同,具体取决于所应用的 SCLK 频率和所选的 Device Mode。显示的是可实现的最接近匹配值。此窗格支持以迭代方式选择 ADS8681W 上的各种可用设置,直到找到相应测试场景的理想设置。

此窗格中的最后一个选项是选择 Update Mode。默认值为 Immediate,这表示将立即应用所选的接口设置以配置主机和 ADS8681W。Manual 选项表示仅在已确定最终选择并且用户已准备好配置器件时才进行选择。下一节对此进行了更详细的说明。

用户可以随时选中和取消选中右上角的 Connected to Hardware 框,在硬件模式和仿真模式之间切换 GUI。