ZHCUCD3A September   2024  – February 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 法规遵从性
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
  5. 2硬件
    1. 2.1 硬件特性
    2. 2.2 连接器和跳线描述
      1. 2.2.1 LED 指示灯
      2. 2.2.2 跳线设置
      3. 2.2.3 BoosterPack 接头分配
      4. 2.2.4 JTAG 接头
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 测量 CC33X1MOD 电流消耗
        1. 2.3.1.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.3.1.2 有功电流测量
    4. 2.4 时钟
    5. 2.5 执行传导测试
  6. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
      1. 3.1.1 MCU 和 RTOS
      2. 3.1.2 处理器和 Linux
      3. 3.1.3 独立射频测试
        1. 3.1.3.1 无线电工具 BP-CC33X1MOD 硬件设置
  7. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  8. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  9. 6修订历史记录

无线电工具 BP-CC33X1MOD 硬件设置

无线电工具是一款用于在开发和认证过程中对 CC33xx 设计进行射频评估和测试的基于 GUI 的工具。通过手动将无线电设置为传输或接收模式,该工具可提供低级无线电测试功能。使用此工具需要熟悉无线电电路理论和无线电测试方法。要对 BP-CC33X1MOD 执行传导射频测试,请参阅 节 2.5。请注意,传导测试需要改装。

用户可以从 TI.com 上 CC33XX-SOFTWARE 的 SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX 中下载该工具。

硬件要求

  • Windows 10 64 位/Ubuntu 18(或更高版本)64 位操作系统
  • 最新的 Chrome 网络浏览器
  • 安装 Simplelink Wi-Fi 工具箱
  • BP-CC33X1MOD
  • 用于 SWD 通信的 LP-XDS110ET 调试器

LP-XDS110ET 支持通过 SWD 接口与 CC33X1MOD 器件直接通信。这允许无线电工具等外部工具直接向器件发送命令,而无需使用嵌入式主机。

使用 LP-XDS110ET 进行测试

要将 LP-XDS110ET 与 BP-CC33X1MOD 配合使用,请将 BoosterPack™ 上的 20 引脚连接器 (J11)(请参阅图 2-5)连接到 LP-XDS110ET 上的相应连接器。请确保 LaunchPad™ 上的跳线(标记为 EXT.XDS)采用 EXT. 配置,如图 3-7 所示。这验证了 JTAG 信号的目标电压来自 BP-CC3301MOD (1.8V) 而不是默认的 LP-XDS110ET 目标电压 (3.3V)。

在这种情况下,BP-CC33X1MOD 的电源来自 LP-XDS110ET,但在某些使用场景中,需要通过 USB 连接 (J7) 获得额外的电流。

连接到 LP-XDS110ET 的 BoosterPack 图像图 3-7 BP-CC33X1MOD 连接到 LP-XDS110ET