ZHCUCD3A September   2024  – February 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 法规遵从性
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
  5. 2硬件
    1. 2.1 硬件特性
    2. 2.2 连接器和跳线描述
      1. 2.2.1 LED 指示灯
      2. 2.2.2 跳线设置
      3. 2.2.3 BoosterPack 接头分配
      4. 2.2.4 JTAG 接头
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 测量 CC33X1MOD 电流消耗
        1. 2.3.1.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.3.1.2 有功电流测量
    4. 2.4 时钟
    5. 2.5 执行传导测试
  6. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
      1. 3.1.1 MCU 和 RTOS
      2. 3.1.2 处理器和 Linux
      3. 3.1.3 独立射频测试
        1. 3.1.3.1 无线电工具 BP-CC33X1MOD 硬件设置
  7. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  8. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  9. 6修订历史记录

JTAG 接头

BP-CC33X1MOD 设计具有两个接头(J10 和 J11),用于与 XDS110 调试探针的 SWD 连接。这些接头的信号分配如下图和下表所示。

该电路板的主 JTAG 接口通过连接到 20 引脚接头 (J11) 的 LP-XDS110ET 实现。XDS110 调试探针还可以通过 10 引脚接头 (J10) 与该板连接,但在默认套件中,该接头未组装。

CC3301MOD BP-CC3301MOD BP-CC3351MOD ARM 10 引脚 JTAG 连接器(J10)图 2-4 ARM 10 引脚 JTAG 连接器(J10)
表 2-5 ARM 10 引脚 JTAG 连接器 (J10) 信号分配
引脚信号名称说明
J10.1VCC_BRD_1V8连接器基准电压的 1.8V 电源
J10.2SWDIO串行线数据输入/输出
J10.4SWCLK串行线时钟
J10.10RESET_1V8nReset(CC33X1MOD 使能线)
J10.3、J10.5、J10.7、J10.9GND电路板接地
CC3301MOD BP-CC3301MOD BP-CC3351MOD 20 引脚 LP-XDS110 连接器 (J11)图 2-5 20 引脚 LP-XDS110 连接器 (J11)
表 2-6 20 引脚 LP-XDS110 连接器 (J11) 信号分配
引脚信号名称说明
J11.6SWCLK串行线时钟
J11.8SWDIO串行线数据输入/输出
J11.10RESET_1V8nReset(CC33X1MOD 使能线)
J11.12UART_TX_1V8用于 CC33X1MOD 向主机发送信号的 UART TX,连接 BLE 主机控制器接口
J11.14UART_RX_1V8用于 CC33X1MOD 从主机接收信号的 UART RX,连接 BLE 主机控制器接口
J11.16VCC_BRD_1V8连接器基准电压的 1.8V 电源
J11.18VCC_BRD_5V从 LP-XDS110ET 向 BP-CC33X1MOD 提供的 5V 电源
J11.1、J11.7、J11.13、J11.19、J11.20GND电路板接地