ZHCUCD3A September 2024 – February 2026
BoosterPack™ 插件模块提供一个 32.768kHz 振荡器 (Y2) 元件,为 CC33X1MOD 器件提供慢速时钟输入。
如果用户希望通过慢速时钟输入引脚 (P2.19) 外接自己的慢速时钟,则必须进行一些改装。需要移除 Y2 振荡器,并在 R29 焊盘上组装一个 0201 尺寸的 0Ω 电阻器。请参阅图 2-8。低速时钟也可以在内部生成,以节省 BOM 成本。