ZHCUCD3A September   2024  – February 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 法规遵从性
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
  5. 2硬件
    1. 2.1 硬件特性
    2. 2.2 连接器和跳线描述
      1. 2.2.1 LED 指示灯
      2. 2.2.2 跳线设置
      3. 2.2.3 BoosterPack 接头分配
      4. 2.2.4 JTAG 接头
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 测量 CC33X1MOD 电流消耗
        1. 2.3.1.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.3.1.2 有功电流测量
    4. 2.4 时钟
    5. 2.5 执行传导测试
  6. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
      1. 3.1.1 MCU 和 RTOS
      2. 3.1.2 处理器和 Linux
      3. 3.1.3 独立射频测试
        1. 3.1.3.1 无线电工具 BP-CC33X1MOD 硬件设置
  7. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  8. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  9. 6修订历史记录

有功电流测量

要测量有功电流曲线,TI 建议使用 0.1Ω 0603 尺寸的电阻器,并测量电阻器两端的差分电压。可以通过使用电压表或示波器测量两个电源(3.3V 或 1.8V)的电流曲线来完成此测量。

应移除分流跳线 J15,并且并联安装一个 0.01Ω 电阻器,以测量 1.8V 电源上的有功电流(请参阅图 2-8)。同样,移除跳线 J16 可以测量 3.3V 电源上的有功电流。

CC3301MOD BP-CC3301MOD BP-CC3351MOD 有功电流测量图 2-7 有功电流测量