ZHCUCD3A September 2024 – February 2026
为了测量 CC33X1MOD 器件在两个电源(3.3V 或 1.8V)供电情况下的电流消耗,电路板上设有一个标记为 J16 的跳线(用于 3.3V 电源)和一个标记为 J15 的跳线(用于 1.8V 电源)。通过移除 J16 并在原位连接一个电流表,用户可以观察 3.3V 电源上的电流。同理,移除 J15 可以观察 1.8V 电源上的电流。TI 推荐使用这种方法来测量 LPDS。