ZHCUCD3A September   2024  – February 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 法规遵从性
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
  5. 2硬件
    1. 2.1 硬件特性
    2. 2.2 连接器和跳线描述
      1. 2.2.1 LED 指示灯
      2. 2.2.2 跳线设置
      3. 2.2.3 BoosterPack 接头分配
      4. 2.2.4 JTAG 接头
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 测量 CC33X1MOD 电流消耗
        1. 2.3.1.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.3.1.2 有功电流测量
    4. 2.4 时钟
    5. 2.5 执行传导测试
  6. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
      1. 3.1.1 MCU 和 RTOS
      2. 3.1.2 处理器和 Linux
      3. 3.1.3 独立射频测试
        1. 3.1.3.1 无线电工具 BP-CC33X1MOD 硬件设置
  7. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  8. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  9. 6修订历史记录

法规遵从性

CC33X1MOD BoosterPack 插入模块(BP-CC3301MOD 和 BP-CC3351MOD)经过测试,证明符合 CE 关于未经许可的有意辐射体的规定。德州仪器 (TI) 特此声明无线电设备类型 BP-CC3301MOD 和 BP-CC3351MOD 符合 2014/53/EU 指令。BP-CC3301MOD 和 BP-CC3351MOD 符合欧盟指令要求的 RoHS 标准。欧盟符合性声明的全文见:

射频暴露信息 (MPE)

这些该器件已经过测试,符合适用的射频接触限制。为了满足射频接触要求,必须将该模块安装在运行时与用户保持至少 20cm 间隔距离的主机平台中。

频段和最大功率

表 1-1 最大射频输出功率 - BP-CC3301MOD
频带 输出功率 (dBm)
2.4GHz WLAN 18.99
Bluetooth LE 6.32
表 1-2 最大射频输出功率 - BP-CC3351MOD
频带 输出功率 (dBm)
2.4GHz WLAN 17.0
5.2GHz WLAN 17.5
5.3GHz WLAN 18.0
5.5GHz WLAN 17.0
5.8GHz WLAN 10.0
Bluetooth LE 125kbps / 500kbps 2.0
Bluetooth LE 1Mbps / 2Mbps 4.0

室内使用限制

该器件仅限于在 5150MHz 至 5350MHz 频率范围内运行时在室内使用。

CC3301MOD BP-CC3301MOD BP-CC3351MOD
ATBEBGHRCYCZDK
EEFIFRDEELHUIE
ITLVLTLUMTNLPL
PTROSKSIESSEUK(NI)

该标签未包含在产品包装上,以保证德州仪器 (TI) 公司要求的标准和一致的包装。建议用户参考 EVM 用户指南,以了解有关器件合规性的信息。