ZHCUCD3A September 2024 – February 2026
如图节 2.1 所示,BoosterPack™ 具有一个板载 SMA 连接器和元件天线。要测试传导测量,可以使用 SMA 连接器 (J1)。另外,可以使用板载的 U.FL 连接器 (J2) 封装代替 SMA 连接器,使用兼容电缆在实验室中进行测试。
在使用连接器 (J1/J2)(而不是芯片天线 (E1))之前,需要进行改装。这涉及交换现有 10pF 电容器的位置以将传输线引导至所需的接口(请参阅图 2-9)。