ZHCUCD3A September   2024  – February 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 法规遵从性
    4. 1.4 规格
    5. 1.5 器件信息
  5. 2硬件
    1. 2.1 硬件特性
    2. 2.2 连接器和跳线描述
      1. 2.2.1 LED 指示灯
      2. 2.2.2 跳线设置
      3. 2.2.3 BoosterPack 接头分配
      4. 2.2.4 JTAG 接头
    3. 2.3 电源
      1. 2.3.1 测量 CC33X1MOD 电流消耗
        1. 2.3.1.1 低电流测量 (LPDS)
        2. 2.3.1.2 有功电流测量
    4. 2.4 时钟
    5. 2.5 执行传导测试
  6. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
      1. 3.1.1 MCU 和 RTOS
      2. 3.1.2 处理器和 Linux
      3. 3.1.3 独立射频测试
        1. 3.1.3.1 无线电工具 BP-CC33X1MOD 硬件设置
  7. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  8. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  9. 6修订历史记录

硬件特性

  • CC33X1MOD Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 组合器件,可与 MPU 或 MCU 系统连接;增加连接性
  • 两个 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 标准)
  • 板载芯片双频天线,带板载 SMA/U.FL 连接器,用于传导射频测试
  • 使用 USB 或 LaunchPad 从板载双轨(3.3V 和 1.8V)LDO 供电
  • 3 个用于电压转换的电平转换器(3.3V 转 1.8V)
  • 用于 SWD 与 XDS110 或 LP-XDS110ET 连接的 JTAG 接头引脚
  • 用于在两个电源(3.3V 和 1.8V)上测量电流的跳线,并且可安装 0.1Ω (0603) 电阻器以使用电压表进行测量
  • 用于低功耗评估的 32kHz 振荡器