ZHCUC79A August 2024 – December 2024
AMC3330 是一款具有完全集成的隔离式直流/直流转换器的隔离式精密放大器,能实现器件低侧的单电源运行。该增强型电容隔离层通过了 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准认证,将以不同共模电压电平运行的系统各部分隔开,并保护低压域免受损坏。
AMC3330 的输入经优化,可直接连接高阻抗电压信号源(例如电阻分压器网络),用于检测高压信号。集成式隔离直流/直流转换器可测量不以地为基准的信号,并使该器件成为充满噪音的空间受限型应用的独特设计。
该器件性能出色,支持进行精确的电压监控。AMC3330 的集成直流/直流转换器故障检测和诊断输出引脚简化了系统级设计和诊断。
AMC3330 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。