ZHCUC79A August   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
      1. 2.1.1 子系统
        1. 2.1.1.1 电弧检测通道
          1. 2.1.1.1.1 隔离式电流测量
          2. 2.1.1.1.2 带通滤波器
          3. 2.1.1.1.3 模数转换
          4. 2.1.1.1.4 采用嵌入式 AI 模型的电弧检测
        2. 2.1.1.2 电弧标记电路
          1. 2.1.1.2.1 隔离式串电压测量
          2. 2.1.1.2.2 采用隔离式比较器的隔离式电弧电压测量
          3. 2.1.1.2.3 用于高级标记的窗口比较器
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电流传感器和输入级
      2. 2.2.2 模拟带通滤波器
      3. 2.2.3 电弧标记电路
        1. 2.2.3.1 串电压检测
        2. 2.2.3.2 电弧间隙电压检测
        3. 2.2.3.3 差分至单端转换
        4. 2.2.3.4 用于电弧标记的窗口比较器
      4. 2.2.4 辅助电源
      5. 2.2.5 controlCard 和调试接口
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TIEVM-ARC-AFE
      2. 2.3.2 TMDSCNCD28P55X - TMDSCNCD28P55X controlCARD 评估模块
        1. 2.3.2.1 硬件特性
      3. 2.3.3 OPA4323 - 四通道 5.5V 20MHz 过零低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器
      4. 2.3.4 OPA323 - 单通道 5.5V 20MHz 过零低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器
      5. 2.3.5 AMC3330 - 具有集成直流/直流转换器的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
      6. 2.3.6 AMC23C11 - 具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式比较器
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 信号链验证
      1. 3.1.1 硬件要求
      2. 3.1.2 测试设置
      3. 3.1.3 测试结果
    2. 3.2 电弧测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

系统说明

随着太阳能装置数量的增加,安全问题变得越来越重要。必须检测高压线路上的电弧,并且必须将太阳能串断电,以防止发生触电或火灾等危险。因此,UL 1699B 等标准要求所有额定电压低于 1500V 的太阳能系统都要有电弧故障保护电路。此参考设计旨在展示用于此类电弧检测目的的模拟前端实现方案。设计本身不满足 UL 1699B 标准。

直流电弧会在 PV 串的布线中产生交流噪声电流,该电流存在于宽达数 MHz 的频谱范围中。太阳能直流电弧检测面临的挑战是如何以可靠的方式检测 PV 电缆内的这种噪声增加情况,同时不会导致误报和关断。为了实现此功能,需要一个低噪声、高性能的模拟前端,因为电弧注入的交流噪声可能在几毫安的范围内,此噪声叠加在直流串电流之上,在住宅应用中该电流为 20A 级别,而在商业太阳能应用中该电流甚至更高。此外,太阳能系统中还有多个不能错误地解释为电弧的其他噪声源。其他的这些噪声源的示例包括逆变器的开关频率或 PV 电缆上的电力线通信。以前会使用算法来识别测得的电流中的电弧特征。为了实现可靠的电弧检测,通常需要针对每个系统对这些算法进行微调,因为电弧特征高度依赖于具体系统。

最近的一种方法是使用嵌入式人工智能 (AI) 模型来识别电弧。经过正确训练后,这种基于 AI 的方法可以实现更高的精度,具有更强的防误报能力。

要训练这些人工智能模型,必须采集训练数据。为此,此参考设计实施了电弧标记电路。此设计利用电弧上存在可测量的压降这一事实,将电流数据标记为电弧或正常工作条件。最所以能够实现这一目标,是因为在实验室环境中可以获取此电弧电压。