ZHCUC79A August 2024 – December 2024
OPAx323 系列运算放大器包括单通道 (OPA323)、双通道 (OPA2323) 和四通道 (OPA4323) 的低压(1.7V 至 5.5V)、高带宽 (20MHz) 运算放大器,具有零交叉输入级和轨至轨输出级。对于具有 ADC 驱动器应用中典型轨至轨摆幅的输入信号,OPAx323 零交叉输入级可实现高线性和低失真。在 0.5MSPS 至 5MSPS 之间的 ADC 采样速度下,20MHz 增益带宽可提供快速稳定响应,具体取决于所需的稳定性能。OPAx323 经良好优化可实现节能,因为该器件仅消耗 1.6mA 的典型静态电流。
OPAx323 具有 2µV/°C 的最大温漂、5.5nV/rt-Hz 热本底噪声以及最小 100dB 的 CMRR,因此该器件可在惠斯通电桥等高增益电压检测应用中轻松提供精密性能。这种更高精度(低失调电压、漂移、噪声、失真和 CMRR)和更高增益带宽(快速稳定和转换)的独特组合支持此类器件用于多种应用,例如电机旋转编码器、麦克风音频前置放大器和超声波传感器。
OPAx323 实现了 33V/µs 的高压摆率,可在电机电流检测应用中快速检测故障。与传统放大器不同,零交叉输入级可在低侧和高侧检测应用中提供相同的精度性能,因此 OPAx323 成为各种终端设备(例如太阳能串式逆变器、电力输送、电网和电动汽车基础设施)中用于电流检测的理想选择。OPAx323S 器件提供关断功能,可进一步降低功耗,并有助于在空闲时禁用放大器。该系列的所有通道型号均采用标准和小尺寸的引线和 QFN 封装。