ZHCUC79A August   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
      1. 2.1.1 子系统
        1. 2.1.1.1 电弧检测通道
          1. 2.1.1.1.1 隔离式电流测量
          2. 2.1.1.1.2 带通滤波器
          3. 2.1.1.1.3 模数转换
          4. 2.1.1.1.4 采用嵌入式 AI 模型的电弧检测
        2. 2.1.1.2 电弧标记电路
          1. 2.1.1.2.1 隔离式串电压测量
          2. 2.1.1.2.2 采用隔离式比较器的隔离式电弧电压测量
          3. 2.1.1.2.3 用于高级标记的窗口比较器
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电流传感器和输入级
      2. 2.2.2 模拟带通滤波器
      3. 2.2.3 电弧标记电路
        1. 2.2.3.1 串电压检测
        2. 2.2.3.2 电弧间隙电压检测
        3. 2.2.3.3 差分至单端转换
        4. 2.2.3.4 用于电弧标记的窗口比较器
      4. 2.2.4 辅助电源
      5. 2.2.5 controlCard 和调试接口
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TIEVM-ARC-AFE
      2. 2.3.2 TMDSCNCD28P55X - TMDSCNCD28P55X controlCARD 评估模块
        1. 2.3.2.1 硬件特性
      3. 2.3.3 OPA4323 - 四通道 5.5V 20MHz 过零低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器
      4. 2.3.4 OPA323 - 单通道 5.5V 20MHz 过零低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器
      5. 2.3.5 AMC3330 - 具有集成直流/直流转换器的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
      6. 2.3.6 AMC23C11 - 具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式比较器
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 信号链验证
      1. 3.1.1 硬件要求
      2. 3.1.2 测试设置
      3. 3.1.3 测试结果
    2. 3.2 电弧测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

模拟带通滤波器

图 2-3 展示了包含 4 通道运算放大器 OPA4323 的滤波器级。U5A 和 U5B 构成一个截止频率为 100kHz 的低通滤波器。U5C 和 U5D 构成一个截止频率为 30kHz 的高通滤波器。它们结合起来构成一个通带为 30kHz 至 100kHz 的带通滤波器。选择了低通加高通滤波器的分离拓扑结构,便于单独调整带通滤波器的高低电平。U5D 还通过调整 R153 和 R154 来实现额外的增益。这可用于在滤波后引入进一步的增益。

TIDA-010955 原理图 - 8 阶模拟带通滤波器 图 2-3 原理图 - 8 阶模拟带通滤波器

在有源滤波器应用中,放大器最重要的两个规格是增益带宽积 (GBW) 和压摆率 (SR)。方程式 1方程式 2 中展示了 GBW 和 SR 的最低要求。

方程式 1. GBWmin= 100 × G× fc
方程式 2. SRmin= 2 × π × fc ×VP-P

其中

  • G = 闭环增益
  • fc = 低通滤波器的截止频率
  • VP-P= 峰峰值输出电压

当 G = 1、fc = 100kHz 且 VP-P = 5V 时,计算出的最小 GBW 为 10MHz,最小压摆率为 3.14V/μs。OPA4323 的 GBW 为 20MHz,压摆率为 10V/μs,不仅满足以上标准,还留有一些余量,可满足更高的频带需求。传递函数在测试结果 LINK 中经过验证。滤波器级的输出连接到 C2000 MCU 的内部 ADC。组装 R30 并移除 R27 可实现模拟滤波器级的旁路。

对于通道 3 和通道 4,只会实现 2 阶低通和 2 阶高通,如图 2-4 所示。

TIDA-010955 原理图 - 4 阶模拟带通滤波器 图 2-4 原理图 - 4 阶模拟带通滤波器

因此,U8A 和 U8D 只是实现了一个电压跟随器,不是必需的。这样做是为了实现通道 3 和 4 上 4 阶带通与通道 1 和 2 上 8 阶带通的比较。如果需要 4 个类似的通道,则可以调整电阻器和电容器。