ZHCUC79A August   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
      1. 2.1.1 子系统
        1. 2.1.1.1 电弧检测通道
          1. 2.1.1.1.1 隔离式电流测量
          2. 2.1.1.1.2 带通滤波器
          3. 2.1.1.1.3 模数转换
          4. 2.1.1.1.4 采用嵌入式 AI 模型的电弧检测
        2. 2.1.1.2 电弧标记电路
          1. 2.1.1.2.1 隔离式串电压测量
          2. 2.1.1.2.2 采用隔离式比较器的隔离式电弧电压测量
          3. 2.1.1.2.3 用于高级标记的窗口比较器
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电流传感器和输入级
      2. 2.2.2 模拟带通滤波器
      3. 2.2.3 电弧标记电路
        1. 2.2.3.1 串电压检测
        2. 2.2.3.2 电弧间隙电压检测
        3. 2.2.3.3 差分至单端转换
        4. 2.2.3.4 用于电弧标记的窗口比较器
      4. 2.2.4 辅助电源
      5. 2.2.5 controlCard 和调试接口
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TIEVM-ARC-AFE
      2. 2.3.2 TMDSCNCD28P55X - TMDSCNCD28P55X controlCARD 评估模块
        1. 2.3.2.1 硬件特性
      3. 2.3.3 OPA4323 - 四通道 5.5V 20MHz 过零低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器
      4. 2.3.4 OPA323 - 单通道 5.5V 20MHz 过零低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器
      5. 2.3.5 AMC3330 - 具有集成直流/直流转换器的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
      6. 2.3.6 AMC23C11 - 具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式比较器
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 信号链验证
      1. 3.1.1 硬件要求
      2. 3.1.2 测试设置
      3. 3.1.3 测试结果
    2. 3.2 电弧测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

测试设置

在设置测试板之前,请进行目视检查,以确保该板处于良好状态。

TIDA-010955 测试设置图 3-1 测试设置

使用以下设置进行低压信号链验证:

  1. 将一个辅助电源连接到 J7。该辅助电源接受 8V 至 16V 之间的电压,并需要低于 200mA 的标称电流。采用电子保险丝将电流限制到最大 600mA。
  2. 确认 LED D11 和 LED D12 的 5V 和 3.3V 指示灯亮起。
  3. 使信号发生器的输出短路,并通过其中一个电流互感器向电缆馈电。选择正弦输出。对于 50Ω 输出和 15V 电压,这会产生 0.3A 的电流。
  4. 为了验证电流互感器的饱和行为,可以通过电流互感器向另一根传输直流电流的电缆馈电。
  5. 无需与 PC 进行调试连接即可验证信号链的模拟部分是否正常工作。
  6. 如果使用板载 CT,请确保在 J8、J9、J11 和 J12 的引脚 1 和引脚 2 之间放置一根跳线,如果使用外部传感器,则在引脚 2 和 3 之间放置一根跳线。

现在可以使用以下测试点来观察通过信号链的信号(例如,对于 CH1,请参阅表 3-1 以了解其他通道的测试点位号):

  • TP9 (CT1+):电流互感器的正输出
  • TP2(CH1 滤波器输入):增益级输出端和带通滤波器输入端的信号
  • TP35:带通滤波器低通部分之后的信号
  • TP1(CH1 滤波器输出):带通滤波器输出端和 ADC 输入端的信号