ZHCUC79A August   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
      1. 2.1.1 子系统
        1. 2.1.1.1 电弧检测通道
          1. 2.1.1.1.1 隔离式电流测量
          2. 2.1.1.1.2 带通滤波器
          3. 2.1.1.1.3 模数转换
          4. 2.1.1.1.4 采用嵌入式 AI 模型的电弧检测
        2. 2.1.1.2 电弧标记电路
          1. 2.1.1.2.1 隔离式串电压测量
          2. 2.1.1.2.2 采用隔离式比较器的隔离式电弧电压测量
          3. 2.1.1.2.3 用于高级标记的窗口比较器
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电流传感器和输入级
      2. 2.2.2 模拟带通滤波器
      3. 2.2.3 电弧标记电路
        1. 2.2.3.1 串电压检测
        2. 2.2.3.2 电弧间隙电压检测
        3. 2.2.3.3 差分至单端转换
        4. 2.2.3.4 用于电弧标记的窗口比较器
      4. 2.2.4 辅助电源
      5. 2.2.5 controlCard 和调试接口
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TIEVM-ARC-AFE
      2. 2.3.2 TMDSCNCD28P55X - TMDSCNCD28P55X controlCARD 评估模块
        1. 2.3.2.1 硬件特性
      3. 2.3.3 OPA4323 - 四通道 5.5V 20MHz 过零低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器
      4. 2.3.4 OPA323 - 单通道 5.5V 20MHz 过零低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器
      5. 2.3.5 AMC3330 - 具有集成直流/直流转换器的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
      6. 2.3.6 AMC23C11 - 具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式比较器
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 信号链验证
      1. 3.1.1 硬件要求
      2. 3.1.2 测试设置
      3. 3.1.3 测试结果
    2. 3.2 电弧测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

硬件、测试要求和测试结果

表 3-1 介绍了 TIDA-010955 连接点,表 3-2 列出了最大输入额定值。

表 3-1 连接器和测试点说明
位号说明

T1、T2、T3、T4

通道 1、2、3 和 4 的电流互感器。通过 PV 电缆进行馈电。

J1、J2、J3、J4

通道 1、2、3 和 4 的外部电流传感器输入

J7

辅助电源(8V 至 16V)连接器

J5_1、J5_2

用于 C2000 控制卡的 HSEC 连接器

J6

调试接头(包含 GPIO、电压轨和 SPI)

J8A、J8B

电弧标记电路的串电压正负输入

J9A、J9B

标记电路的电弧间隙电压正负输入

TP9、TP11、TP17、TP20

通道 1、2、3 和 4 的 CT 正输出

TP10、TP12、TP19、TP21

通道 1、2、3 和 4 的 CT 负输出

TP2、TP4、TP6、TP7

通道 1、2、3 和 4 增益级后的带通滤波器输入

TP35、TP36、TP37、TP38

通道 1、2、3 和 4 的带通滤波器低通级输出

TP1、TP3、TP4、TP8

通道 1、2、3 和 4 的带通滤波器输出

TP16

5V 电源轨

TP18

3.3V 电源轨

TP22

用于电弧标记的窗口比较器输出

TP23、TP26

用于串电压检测的 U11 正负输出(差分输出)

TP24

串电压检测的单端输出

TP30、TP2用于电弧间隙电压检测的 U17 正负输出(差分输出)

TP31

电弧间隙电压检测的单端输出

TP13、TP14、TP15、TP39、TP40、TP25、TP29、TP33

GND
表 3-2 最大输入额定值
连接器最大电压 (V)最大电流 (A)

J9A、J9B

1500

受电阻分压器限制

J8A、J8B

1500

受电阻分压器限制

J7

16

0.6A(受电子保险丝限制)

J1、J2、J3、J4

3.3

受负载电阻器(R5、R10、R15 或 R20)限制