ZHCUC79A August   2024  – December 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
      1. 2.1.1 子系统
        1. 2.1.1.1 电弧检测通道
          1. 2.1.1.1.1 隔离式电流测量
          2. 2.1.1.1.2 带通滤波器
          3. 2.1.1.1.3 模数转换
          4. 2.1.1.1.4 采用嵌入式 AI 模型的电弧检测
        2. 2.1.1.2 电弧标记电路
          1. 2.1.1.2.1 隔离式串电压测量
          2. 2.1.1.2.2 采用隔离式比较器的隔离式电弧电压测量
          3. 2.1.1.2.3 用于高级标记的窗口比较器
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电流传感器和输入级
      2. 2.2.2 模拟带通滤波器
      3. 2.2.3 电弧标记电路
        1. 2.2.3.1 串电压检测
        2. 2.2.3.2 电弧间隙电压检测
        3. 2.2.3.3 差分至单端转换
        4. 2.2.3.4 用于电弧标记的窗口比较器
      4. 2.2.4 辅助电源
      5. 2.2.5 controlCard 和调试接口
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 TIEVM-ARC-AFE
      2. 2.3.2 TMDSCNCD28P55X - TMDSCNCD28P55X controlCARD 评估模块
        1. 2.3.2.1 硬件特性
      3. 2.3.3 OPA4323 - 四通道 5.5V 20MHz 过零低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器
      4. 2.3.4 OPA323 - 单通道 5.5V 20MHz 过零低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器
      5. 2.3.5 AMC3330 - 具有集成直流/直流转换器的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
      6. 2.3.6 AMC23C11 - 具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式比较器
  9. 3硬件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 信号链验证
      1. 3.1.1 硬件要求
      2. 3.1.2 测试设置
      3. 3.1.3 测试结果
    2. 3.2 电弧测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

电弧标记电路

标记电路不是电弧检测系统的一部分。该电路是一个附加子系统,用于在 AI 模型训练和验证阶段获取数据。标记电路不是实际终端应用电路的一部分。

该电路可用于在实验室环境中标记数据。该电路利用了以下事实:在产生电弧期间,电弧存在压降。在采用分立式电弧发生器的实验室环境中,可以获取这一电压,并可以将其用于指示是否正在发生电弧。为了收集 AI 模型的训练数据,需要在实验室环境中生成电弧,并对电弧电流和标记电路进行采样。在这些过程中将采集包含一系列电流样本和信息的数据集,并会在该序列中启动电弧。简而言之,收集的信息包括电弧期间的电流情况以及在正常运行期间的电流情况。

节 3.2提供了有关设置的更多详细信息。

这些标记过的数据可用于训练 AI 模型。在此数据采集和模型训练过程中可以使用提供的相关工具和软件。链接位于 TIDA-010955 工具文件夹中。

该电路包含以下块:

  • 隔离式串电压测量
  • 采用隔离式比较器的隔离式电弧间隙电压测量
  • 用于高级标记的窗口比较器