ZHCUC79A August 2024 – December 2024
AMC23C11 是一款响应时间短的隔离式比较器。开漏输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE 0884-17 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1kVPK 的工作电压。
在低迟滞模式下,可通过单个外部电阻器在 20mV 至 450mV 之间调节跳变阈值,在高迟滞模式下则可在 600mV 至 2.7V 之间调节跳变阈值。
器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的透明模式(锁存输入连接至 GND2)或在锁存输入信号的下降沿上清除输出的锁存模式。
AMC23C11 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。