ZHCUC79A August 2024 – December 2024
使用双通道放大器 TLV9022 实现了一个窗口比较器。该电路与 AMC23C11 一起用于电弧标记。虽然 AMC23C11 能够在电弧启动时提供非常快速的响应,但由于电弧停止后电弧间隙电压仍高于阈值,因此该器件无法检测电弧何时停止。在这种情况下,窗口比较器电路就可以发挥作用。该比较器可以在电弧电压升至下限阈值以上时指示电弧启动,在电弧升至上限阈值以上时指示电弧结束。这两个阈值都是使用 R3、R42 和 R48 相对于串电压进行设置的。下限阈值如方程式 5 中所示。
上限阈值如方程式 6 中所示。
在将这些公式应用于串电压 VString_in 和电弧间隙电压 VArc_IN 的实际输入电压时,我们需要考虑两个检测电路的不同电压增益。
例如,串电压 VString_IN 为 800V 时,下限阈值 VARC_TH_L 约为 10V,上限阈值 VARC_TH_H 约为 100V。这意味着如果电弧间隙电压 VArc_IN 介于 10V 和 100V 之间,则窗口比较器会指示存在电弧。