ZHCUC79A August 2024 – December 2024
图 2-10 展示了如何使用辅助电源为此参考设计供电。在此设计中,可以将 8V 至 16V 的电压施加到连接器 J7。此设计采用电子保险丝 TPS25947 来限制输入电流并再次提供反极性保护。电流限值由 R113 设置为 0.6A。欠压和过压锁定由电阻器 R104、R105 和 R112 设置为 6V 和 16.3V。有关详细说明和公式,请参阅数据表。
TPS562203 用于将输入电压降至 5V。该 5V 电压用于为 C2000 控制卡供电。5V 电源轨由 TPS7A2033 降压至 3.3V。此处使用低压降 (LDO) 稳压器生成低噪声 3.3V 电源轨。此电源轨用于模拟信号链。