ZHCUC24A February   2013  – June 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1 DS90UH928QEVM 简介
    1. 1.1 DS90UH928QEVM 套件内容
    2. 1.2 系统要求
    3. 1.3 DS90UH928QEVM 概述
    4. 1.4 典型应用
  4. 2快速入门指南
    1. 2.1 电路板设置
  5. 3评估硬件概述
    1. 3.1  电路板概述
    2. 3.2  电源
    3. 3.3  FPD-Link 视频数据输出
    4. 3.4  FPD-Link III 接口
    5. 3.5  CML 环通监视器接口
    6. 3.6  控制器
    7. 3.7  I2C 和器件地址
    8. 3.8  I2S 和 GPIO 接口
    9. 3.9  器件地址、复位和模式选择输入
      1. 3.9.1 输出状态选择 (S1)
      2. 3.9.2 模式选择输入 (S2)
      3. 3.9.3 I2C 地址选择 (IDx)
      4. 3.9.4 MODE_SEL (S5)
    10. 3.10 指示灯
    11. 3.11 输入/输出连接器
  6. 4ALP 软件
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 安装
    3. 4.3 使用方法
      1. 4.3.1 信息选项卡
      2. 4.3.2 图形发生器选项卡
      3. 4.3.3 寄存器选项卡
      4. 4.3.4 Scripting Tab
    4. 4.4 故障排除
  7. 5相关文档
  8. 6电路板原理图
  9. 7物料清单
  10. 8电路板布局和层
  11. 9修订历史记录

电路板设置

本节介绍了如何使用适当的串行器快速设置 DS90UH928QEVM 以评估 显示应用中的芯片组。默认开关和跳线位置已在出厂时设置。本设置指南假定用户已安装并配置随附的 ALP 软件。有关详细信息,请参阅安装。

  1. 将适当的 12V 直流电源连接到桶形插孔 J12。如果需要 1.8V VDDIO 运行,请在 JP10 处设置 1.8V 位置。
  2. 将适用的电缆(未提供,默认配置为 HSD 汽车连接器)从 DS90UH928QEVM (RX) 板 FPD-Link III 输入 (J4) 连接到兼容 FPD-Link III (TX) 板(DS90UB925-Q1EVM 或 DS90UH927QEVM)的 FPD-Link III 输出。
  3. 从视频源,将扁平电缆连接到 TX 板 (J5),并将适当的电缆从 RX 板连接到面板。
  4. 将随附的 USB 电缆从运行随附的 TI ALP 软件的主机连接到 RX 板上的 USB 端口 (J17)。有关使用 TI ALP 工具的更多信息,请参阅使用方法。
  5. (可选)将音频从 I2S 音频源连接到 TX 板 (JP2) 引脚 DA(数据)、CLK(时钟)和 WC(字时钟),并将 RX 板引脚 DA、CLK 和 WC 连接到 I2S DAC。
  6. (可选)连接和配置任何必需的 GPIO 接口。GPIO0 和 GPIO1 是专用引脚。

跳线和开关已由 TI 配置,不需要进行任何更改即可立即运行电路板。有关更多详细信息,请参阅评估硬件概述和 DS90UH928Q 器件数据表。

DS90UB928QEVM DS90UB928-Q1EVM图 2-1 DS90UB928-Q1EVM