ZHCUC24A February   2013  – June 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1 DS90UH928QEVM 简介
    1. 1.1 DS90UH928QEVM 套件内容
    2. 1.2 系统要求
    3. 1.3 DS90UH928QEVM 概述
    4. 1.4 典型应用
  4. 2快速入门指南
    1. 2.1 电路板设置
  5. 3评估硬件概述
    1. 3.1  电路板概述
    2. 3.2  电源
    3. 3.3  FPD-Link 视频数据输出
    4. 3.4  FPD-Link III 接口
    5. 3.5  CML 环通监视器接口
    6. 3.6  控制器
    7. 3.7  I2C 和器件地址
    8. 3.8  I2S 和 GPIO 接口
    9. 3.9  器件地址、复位和模式选择输入
      1. 3.9.1 输出状态选择 (S1)
      2. 3.9.2 模式选择输入 (S2)
      3. 3.9.3 I2C 地址选择 (IDx)
      4. 3.9.4 MODE_SEL (S5)
    10. 3.10 指示灯
    11. 3.11 输入/输出连接器
  6. 4ALP 软件
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 安装
    3. 4.3 使用方法
      1. 4.3.1 信息选项卡
      2. 4.3.2 图形发生器选项卡
      3. 4.3.3 寄存器选项卡
      4. 4.3.4 Scripting Tab
    4. 4.4 故障排除
  7. 5相关文档
  8. 6电路板原理图
  9. 7物料清单
  10. 8电路板布局和层
  11. 9修订历史记录

安装

从 TI 网站 ti.com.cn/tool/cn/ALP 下载 TI Analog LaunchPAD (ALP) 软件。另外,请下载单独的 ALP 更新程序:ALP-PROFILE-UPDATE。确保在此期间 EVM USB 端口未连接到主机 PC。

用户需要登录 ti.com 配置文件来访问下载页面,然后在接收可执行安装程序之前填写调查问卷以获得出口许可。

以下安装说明适用于 Windows 操作系统:

安装 ALP 软件

从 snlc048 中提取 ALPF_setup_v_x_xx_xxxx.exe,然后运行该可执行文件。

  1. 点击 Next
  2. 选择 I accept the agreement
  3. 点击 Next
  4. 选择 ALP 软件的安装位置,然后点击 Next
  5. 选择开始菜单快捷方式的位置,然后点击 Next
  6. 创建桌面快捷方式图标和“快速启动”按钮(可选)。点击 Next
  7. 点击 Install。将软件解压缩并安装到系统中。
  8. 取消选中 Launch Analog LaunchPAD,然后点击 Finish。在安装 USB 驱动程序之前,不得启动 ALP 软件。

USB2ANY 驱动程序

DS90UB928QEVM 被主机识别为通用人机接口器件 (HID),因此 PC 上没有要安装的专有驱动程序。一般情况下,在将该器件连接到主机 PC 之后,用户会看到一个弹出窗口,显示 Found New Hardware, USB Input Device。如果用户未看到此提示,请参阅以下信息。

如果 USB2ANY 固件未安装到板载 MSP430 上,则 USB2ANY 固件不会在 ALP 中注册为检测硬件(有关更多信息,请参阅故障排除)。在这种情况下,必须将固件加载到 MSP430 上才能与器件进行通信。用户可以在 MSP430USBDEVPACK/5.20.07.01基于 Python 的固件升级示例 中找到并安装此过程所需的程序。

要安装 ALP 硬件 USB 驱动程序,请将 USB 电缆从主机 PC 连接到 DS90UH928QEVM USB 端口 (J6):

  1. 启动 Python_Firmware_UpgraderGUI 软件。
  2. 如果控制台对话框中显示 ready,请继续执行步骤 3。如果未显示,则按住 BSL 复位按钮 (S6),卸下 USB mini 然后重新插入端口中。然后选择“File > Rescan HID Bus...”
  3. 选择“File > Open User Firmware…”
  4. 根据 ALP 软件的位置,找到要导入的 USB2ANY_2_7_0_0.txt 文件。这里显示了路径的其余部分:Analog LaunchPAD v1.57.0010\Drivers\i2c_controllers\usb2any\Firmware\。
  5. 运行该程序后,控制台最后显示 OK,并且 PC 已识别驱动程序。
  6. 打开 ALP 以确认 USB2ANY 是否填充在主屏幕上的 Devices 下。

至此,软件安装就完成了。ALP 软件现在可以与 DS90UB928-Q1EVM 配合使用。