ZHCUC24A February   2013  – June 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1 DS90UH928QEVM 简介
    1. 1.1 DS90UH928QEVM 套件内容
    2. 1.2 系统要求
    3. 1.3 DS90UH928QEVM 概述
    4. 1.4 典型应用
  4. 2快速入门指南
    1. 2.1 电路板设置
  5. 3评估硬件概述
    1. 3.1  电路板概述
    2. 3.2  电源
    3. 3.3  FPD-Link 视频数据输出
    4. 3.4  FPD-Link III 接口
    5. 3.5  CML 环通监视器接口
    6. 3.6  控制器
    7. 3.7  I2C 和器件地址
    8. 3.8  I2S 和 GPIO 接口
    9. 3.9  器件地址、复位和模式选择输入
      1. 3.9.1 输出状态选择 (S1)
      2. 3.9.2 模式选择输入 (S2)
      3. 3.9.3 I2C 地址选择 (IDx)
      4. 3.9.4 MODE_SEL (S5)
    10. 3.10 指示灯
    11. 3.11 输入/输出连接器
  6. 4ALP 软件
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 安装
    3. 4.3 使用方法
      1. 4.3.1 信息选项卡
      2. 4.3.2 图形发生器选项卡
      3. 4.3.3 寄存器选项卡
      4. 4.3.4 Scripting Tab
    4. 4.4 故障排除
  7. 5相关文档
  8. 6电路板原理图
  9. 7物料清单
  10. 8电路板布局和层
  11. 9修订历史记录

I2C 和器件地址

由 S3 和 S4 提供的一排开关设置 IDx I2C 地址选择。一次只能选择一个 I2C 地址。请注意,地址 0x58 和 0x66 到 0x76 是可用的地址。所有其他地址保留。

表 3-1 IDx 的 I2C 唯一地址设置
编号 地址 7'b 地址 8'b
1 0x2C 0x58
2 0x33 0x66
3 0x34 0x68
4 0x35 0x6A
5 0x36 0x6C
6 0x37 0x6E
7 0x38 0x70
8 0x39 0x72
9 0x3A 0x74
10 0x3B 0x76