ZHCUC24A February 2013 – June 2024
FPD-Link 视频数据输出可接受 20 引脚 IDC 电缆或类似的 0.1 英寸间隔的连接器。在这里连接时钟和 4 个 FPD-Link (LVDS) 数据对。视频数据映射由位于模式选择开关块 (S2) 上的 MAPSEL 开关确定。
默认情况下,所需的标准 100Ω 差分端接未在板上装配,但可以在位于输出连接器 (J5) 下方的 R13、R14、R16、R17 和 R19 处装配。许多接收设备(例如显示屏)的终端靠近连接器,或集成到模块或电路板中。检查特定目标设备或模块,验证是否使用了正确的 LVDS 终端。