更多信息可以在 www.ti.com 上的器件产品文件夹中找到。
- DS90UH928Q 数据表:具有 HDCP 和双向控制通道的 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 FPD-Link 解串器 (SNLS417)
- DS90UH927Q 数据表:具有双向控制通道的 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 (SNLS416)
- DS90UH925Q 数据表:具有双向控制通道的 720p 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 (SNLS407)
- TI 应用手册:AN-2173 通过具有双向控制通道的 FPD-Link III 进行 I2C 通信 (SNLA131)
- TI 应用手册:AN-2198 探索 720p FPD-Link III 器件的内部测试图形生成器功能 (SNLA132)