模式输入开关 (S2) 配置以下 DS90UH928Q 器件引脚:
- PDB:当设置为 LOW 时,器件进入低功耗模式,并且所有寄存器都被复位。设置为 HIGH 以进行正常运行。
- LFMODE:设置为 HIGH 以取得 5MHz ≤ PCLK < 15MHz。设置为 LOW 以取得 15MHz ≤ PCLK ≤ 85MHz
- MAPSEL 设置为 LOW 以将 LSB 分配给 TxOUT3±,设置为 HIGH 以将 MSB 分配给 TxOUT3±。有关详细信息,请参考器件数据表。
- BISTEN 设置为 HIGH 以启用内置自检 (BIST) 模式。设置为 LOW 以进行正常运行。