ZHCUC24A February   2013  – June 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1 DS90UH928QEVM 简介
    1. 1.1 DS90UH928QEVM 套件内容
    2. 1.2 系统要求
    3. 1.3 DS90UH928QEVM 概述
    4. 1.4 典型应用
  4. 2快速入门指南
    1. 2.1 电路板设置
  5. 3评估硬件概述
    1. 3.1  电路板概述
    2. 3.2  电源
    3. 3.3  FPD-Link 视频数据输出
    4. 3.4  FPD-Link III 接口
    5. 3.5  CML 环通监视器接口
    6. 3.6  控制器
    7. 3.7  I2C 和器件地址
    8. 3.8  I2S 和 GPIO 接口
    9. 3.9  器件地址、复位和模式选择输入
      1. 3.9.1 输出状态选择 (S1)
      2. 3.9.2 模式选择输入 (S2)
      3. 3.9.3 I2C 地址选择 (IDx)
      4. 3.9.4 MODE_SEL (S5)
    10. 3.10 指示灯
    11. 3.11 输入/输出连接器
  6. 4ALP 软件
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 安装
    3. 4.3 使用方法
      1. 4.3.1 信息选项卡
      2. 4.3.2 图形发生器选项卡
      3. 4.3.3 寄存器选项卡
      4. 4.3.4 Scripting Tab
    4. 4.4 故障排除
  7. 5相关文档
  8. 6电路板原理图
  9. 7物料清单
  10. 8电路板布局和层
  11. 9修订历史记录

DS90UH928QEVM 概述

DS90UH928Q 解串器支持车用导航和后排娱乐系统中的丰富视听应用。DS90UH928Q 可以通过单一屏蔽双绞线电缆接收视频数据、I2S 音频、GPIO 和 I2C 控制。评估板和所包含的软件允许方便地评估解串器特性,包括:

  • 支持像素时钟频率高达 85MHz 的 720p 视频应用
  • 最多有 4 个 I2S 数据输出的环绕声 I2S 数字音频应用
  • 低 EMI FPD-Link 视频输出接口
  • 双向控制通道,包括 GPIO(有 2 个专用引脚)、中断和 I2C 接口
  • 最多 10 个可配置 I2C 地址
  • 灵活的 3.3V 或 1.8V LVCMOS I/O 接口
  • 自适应电缆均衡
  • @SPEED 链路 BIST 模式和 LOCK 状态指示 LED
  • 图像增强(白平衡和 Hi-FRC 抖动)
  • 向后兼容模式,允许与 DS90UR905Q 和 DS90UR907Q 串行器配对
  • 内部图形生成
  • 用于观察链路完整性的环通监视器输出