ZHCUC24A February   2013  – June 2024

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1 DS90UH928QEVM 简介
    1. 1.1 DS90UH928QEVM 套件内容
    2. 1.2 系统要求
    3. 1.3 DS90UH928QEVM 概述
    4. 1.4 典型应用
  4. 2快速入门指南
    1. 2.1 电路板设置
  5. 3评估硬件概述
    1. 3.1  电路板概述
    2. 3.2  电源
    3. 3.3  FPD-Link 视频数据输出
    4. 3.4  FPD-Link III 接口
    5. 3.5  CML 环通监视器接口
    6. 3.6  控制器
    7. 3.7  I2C 和器件地址
    8. 3.8  I2S 和 GPIO 接口
    9. 3.9  器件地址、复位和模式选择输入
      1. 3.9.1 输出状态选择 (S1)
      2. 3.9.2 模式选择输入 (S2)
      3. 3.9.3 I2C 地址选择 (IDx)
      4. 3.9.4 MODE_SEL (S5)
    10. 3.10 指示灯
    11. 3.11 输入/输出连接器
  6. 4ALP 软件
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 安装
    3. 4.3 使用方法
      1. 4.3.1 信息选项卡
      2. 4.3.2 图形发生器选项卡
      3. 4.3.3 寄存器选项卡
      4. 4.3.4 Scripting Tab
    4. 4.4 故障排除
  7. 5相关文档
  8. 6电路板原理图
  9. 7物料清单
  10. 8电路板布局和层
  11. 9修订历史记录

输入/输出连接器

电路板上提供了以下跳线和连接器:

  • J1/J2 和 J3 FPD-Link III SMA 输入(可选)— 这些可选输入可用于评估具有不同电缆配置的 FPD-Link III 串行链路。要使用,请移除 J4 并使用 0Ω 电阻器装配 R3 和 R4。
  • J4 FPD-Link III HSD 汽车输入 — 在此处连接具有 HSD 连接器的汽车级 STP 电缆。如果使用 SMA 输出 (J1/J2),请移除连接器 (J4)(请参阅上述说明)。
  • J520 引脚 FPD-Link (I) 输出 — 在此处连接到 LVDS 数据和时钟。电路板不提供所需的 100Ω 端接,因为这些端接通常位于更靠近接收端设备(例如显示屏)或集成到其中。如果需要,可以在 R5、R6、R7、R8 和 R10 处装配端接电阻器。有关输出电气特性和要求,请参阅器件数据表。
  • J8 4 引脚 I2C 输入/输出 — 在此处将 SDA、SCL、VSS 和 VDD33 连接到外部 I2C 外设或控制器。EVM 板提供建议使用的 4.7kΩ 上拉电阻器。
  • J17 适用于 USB 转 I2C 控制器的 USB 连接器 — 将 USB 电缆连接到主机 PC,以便将 ALP 评估软件与 EVM 板配合使用。
  • J1212V 外部电源输入 — 在此处连接 +12V、2.1mm 桶形连接器,为电路板供电。板载稳压器为器件提供 3.3V VDDIO 和 3.3V/1.8V VDDIO 电源。
  • JP2 I2S/GPIO 输入/输出接头 — 连接到 I2S 输入引脚或双向 GPIO 引脚。有关详细的 I2S 和 GPIO 使用方法,请参阅器件数据表。
  • JP10VDDIO 选择 — 连接跳线以选择 VDDIO=VDD33 [2-3] 或 VDDIO=VDD18 [1-2]
    DS90UB928QEVM VDDIO 选择 (JP7) 跳线设置图 3-2 VDDIO 选择 (JP7) 跳线设置
  • JP5 PASS 监视器 — 在此处探测 PASS 状态。
  • JP6 LOCK 监视器 — 在此处探测 LOCK 状态。
  • JP9 AUX 电源 — 备用电源连接接头。有关详细信息,请参见电路板原理图。
  • JP3 INTB_IN — 通用中断。有关控制寄存器和使用方法说明,请参阅器件数据表。
  • JP9 I2C 电源使能 — 放置跳线(默认)来为板载 I2C 上拉电阻器提供 3.3V 电源。
  • SW1 PDB 复位 — 按下以设置 PDB LOW(器件复位并且所有寄存器都清除为默认值)。
  • S6 ALP 复位 — 复位板载 USB 转 I2C (MSP430) 硬件。