ZHCUC24A February 2013 – June 2024
德州仪器 (TI) 的 DS90UH928QEVM 评估模块 (EVM) 可帮助系统设计人员评估 DS90UH928Q 5MHz 至 85MHz FPD-Link III 解串器 (DES) 的操作和性能。该器件将通过单一屏蔽双绞线 (STP) 传输的高速串行 FPD-Link III 接口转换为四个与 FPD-Link 兼容的 LVDS 数据输出对和一个 LVDS 时钟。
DS90UH928QEVM 板有一个用于连接到 FPD-Link 输出的 20 个位置的 IDC 连接器,和一个用于将汽车级 STP 电缆连接到 FPD-Link III 输入的 HSD 车用连接器。所包含的 SMA 连接器也可以配置为 FPD-Link III 数据输入,从而可以评估其他连接器和电缆配置。
EVM 包含一个解串器器件。
| 参考 | IC | 封装 |
|---|---|---|
| U1 | DS90UH928QSQ | WQFN48 |