ZHCUBZ9 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件信息
    2. 2.2 连接程序
  8. 3软件
    1. 3.1 GUI 设置
    2. 3.2 系统概述
      1. 3.2.1 系统 ISR 周期
      2. 3.2.2 系统驱动电压
      3. 3.2.3 系统校准
        1. 3.2.3.1 直流偏置校准
        2. 3.2.3.2 温度校准
        3. 3.2.3.3 自动检测校准
        4. 3.2.3.4 清洗和电源校准
      4. 3.2.4 系统清洗
      5. 3.2.5 系统诊断
    3. 3.3 GUI 概述
      1. 3.3.1 GUI 顶层布局
        1. 3.3.1.1 上方窗格
        2. 3.3.1.2 下方窗格
        3. 3.3.1.3 中间窗格
      2. 3.3.2 High Level Page
        1. 3.3.2.1 Burst Parameters
        2. 3.3.2.2 校准设置
          1. 3.3.2.2.1 电压和电流检测电路
        3. 3.3.2.3 清洗模式设置
          1. 3.3.2.3.1 自动清洗
          2. 3.3.2.3.2 水渍清洗
          3. 3.3.2.3.3 除冰清洗
          4. 3.3.2.3.4 泥点清洗模式
        4. 3.3.2.4 电源和诊断设置
      3. 3.3.3 Register Map Page
      4. 3.3.4 I2C 配置页面
      5. 3.3.5 GUI 函数
        1. 3.3.5.1 监控通信状态
        2. 3.3.5.2 加载和保存配置文件
          1. 3.3.5.2.1 MSP430 固件编程
        3. 3.3.5.3 重新初始化系统
        4. 3.3.5.4 故障和标志监视及清除
        5. 3.3.5.5 运行校准
        6. 3.3.5.6 运行清洗模式
        7. 3.3.5.7 运行诊断模式
        8. 3.3.5.8 运行中止
        9. 3.3.5.9 脚本录制
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

系统清洗

德州仪器 (TI) 创建了三种主要的清洗模式:一种是从 LCS 镜头中去除冰凝、泥点和水渍;另一种是自动模式,可对其进行编程,以便在检测到镜头上有水等东西时驱动清洗序列。另外还有两种自定义模式可供灵活使用。表 4-4 中列出了清洗模式的有效突发。下图展示了每种清洗模式的示波器电压和电流波形捕获图,作为参考:图 4-4、图 4-5、图 4-6 和图 4-7。

表 3-4 有效的清洗突发
突发编号突发名称说明
6CONTROL_Burst_Clean_Custom_1运行校准后未更新的自定义突发。
7CONTROL_Burst_Clean_Custom_2
8CONTROL_Burst_Clean_Expel_11在运行校准区域 1 突发后更新突发起始频率和停止频率。在校准前,可以设置不同的偏移频率。
9CONTROL_Burst_Clean_Expel_12
10CONTROL_Burst_Clean_Expel_13
11CONTROL_Burst_Clean_Expel_14
12CONTROL_Burst_Clean_Expel_21在运行校准区域 2 突发后更新突发起始频率和停止频率。在校准前,可以设置不同的偏移频率。
13CONTROL_Burst_Clean_Expel_22
14CONTROL_Burst_Clean_Expel_23
15CONTROL_Burst_Clean_Expel_24
16CONTROL_Burst_Heat_Region_1长时间突发用于加热序列。在运行校准区域 1 和 2 突发后更新突发起始频率和停止频率。
17CONTROL_Burst_Heat_Region_2
19CONTROL_Burst_MassDetect调用质量检测算法的有源突发。在运行校准 MassDetect 突发后更新突发起始频率和停止频率。
23CONTROL_Burst_Temp调用温度保护算法的有源突发。突发频率和振幅必须与温度校准设置匹配。温度保护也可以在不设置此突发的情况下连续运行。

自动清洗模式可在检测到水时清除 LCS 镜头上的水。CONTROL_Burst_MassDetect (19) 使得自动清洗模式成为可能。如图 4-7 所示,MassDetect 突发 (19) 放置在水和除冰突发(23、16、8、9、13、14)之前。自动模式使用 CONTROL_Burst_MassDetect 在线检测 LCS 在镜头上是否有额外的质量(例如水)。如果检测到质量,则运行自动模式下的剩余突发。

可以使用“Enable Temp”复选框启用 CONTROL_Burst_Temp (23),请参阅表 4-13,并以周期性时间间隔连续运行。当连续运行时,温度突发会中断任何无源突发以检查 LCS 温度。测量到温度并低于过热阈值后,该模式将继续从中断的位置运行。这允许 ULC1001-DRV2911 EVM 监测 LCS 的温度并防止过热情况。此突发也可以添加到上述段落中所述的自动清洗模式序列中。可在 MassDetect 突发 (19) 之后添加温度突发 (23) 而后再添加加热突发(16 或 17),以集成自动除冰功能。必须首先运行校准模式才能校准温度突发。有关如何通过 ULC1001 GUI 设置温度阈值的详细信息,请参阅节 3.3.2.1。

预定义的清洗模式必须用于初始实验。每种清洗模式都有可调整的设置,以提高清洗性能。为了实现更自由的设计,还支持两种自定义模式。此外,还有两个不受校准影响的自定义突发(6、7)。有关所有清洗模式的设置,请参阅节 3.3.2.3。

ULC1001-DRV2911EVM 水渍清洗 LCS 电压和电流图 3-4 水渍清洗 LCS 电压和电流
ULC1001-DRV2911EVM 除冰清洗 LCS 电压和电流图 3-5 除冰清洗 LCS 电压和电流
ULC1001-DRV2911EVM 泥点清洗 LCS 电压和电流图 3-6 泥点清洗 LCS 电压和电流
ULC1001-DRV2911EVM 自动清洗 LCS 电压和电流图 3-7 自动清洗 LCS 电压和电流