ZHCUBZ9 May 2024
ULC1001-DRV2911 EVM 可设置为驱动多种类型的镜头盖系统。EVM 包含一个灵活的升压转换器设计和输出路径中的多个滤波器配置。按照以下说明组装系统的硬件和安装软件组件。
ULC1001-DRV2911 EVM 具有两个输入电源连接器,一个拧紧式端子块 (J4) 和一个 2.5mm 桶形插孔 (J3)。输出通过电路板底部的 J2 端子块连接。一个板载 MSP430 可控制四个具有默认配置的按钮,并可通过 J1 接头连接 USB2ANY。两个引脚接头中的一个可用于控制 DRV2911 故障。由于采用 I2C 协议,使用 GUI 时可通过 ULC1001 (J12) 来处理故障。在类似生产状态(没有 GUI)下评估 GUI 时,故障可以通过 ULC1001 (J12) 或 MSP430 (J13) 来处理。
表 3-1 列出了 EVM 上的所有连接、跳线和开关的说明。
| 端口 | 说明 |
|---|---|
| J1 | USB2ANY 端口与 USB2ANY 随附的 10 引脚电缆兼容。引脚 6 是 GND。引脚 9 是 SCL。引脚 10 是 SDA。 |
| J2 |
输出端子块,根据负载和滤波器配置的不同,可能的输出范围为 0Vp 至 250Vp、3.5A、10kHz 至 400kHz。端子块额定值为 300V、15A。 |
| J3 | 电源输入桶形插孔,2.5mm。输入 9V 至 16V、8A。(使用 J4 或 J3)。 |
| J4 | 电源输入端子块。输入 9V 至 16V、8A。(使用 J4 或 J3)。 |
| J5 | 转换器和 DRV2911 器件之间用于 GND 和 PVDD 的电源连接。 |
| J6 |
用于 ULC1001 电源选择的引脚接头。短接引脚 1-2,从同时为 MSP430 供电的稳压器为 ULC1001 供电,或短接引脚 2-3,从 DRV2911 内部稳压器为 ULC1001 供电。 |
| J7 |
用于断开 MSP430 SCL 连接的引脚接头。 |
| J8 | 用于连接到 MSP430 的 Micro-USB 端口。 |
| J9 |
用于断开 MSP430 SDA 连接的引脚接头。 |
| J10 |
UART 连接到 MSP430。 |
| J11 |
用于可变升压调节电路的引脚接头。让跳线使用 R26 电位器短接以实现可变升压,或保持断开状态,默认为 30V 升压。 |
|
J12 |
用于从 ULC1001 复位 DRV2911 的引脚接头。如果此引脚短接,则必须将 ULC1001 SD_OUT 置于手动模式并在外部进行控制。如果您通过 DRV2911 (J6) 为 ULC1001 供电,请勿将该引脚短接。 |
|
J13 |
用于从 MSP430 复位 DRV2911 的引脚接头。 |
| S1 |
I2C 地址选择开关。将 ULC1001 上的 AD0 拉至 VDD 或 GND。将 R6 和 R7 替换为 10kΩ 电阻器可实现额外的 I2C 地址 |
| S2 | ULC1001 (SDZ) 的关断开关。按下开关 S3 时,SDZ 被拉至低电平。 |
| S3 | 适用于整个 EVM 的电源开关。将输入电源与转换器电路断开。 |
| S4 | 从 MSP430 连续运行供水模式。 第二次按下可停止连续供水模式。 |
| S5 | 从 MSP430 连续运行自动模式。第二次按下可停止连续自动模式。 |
| S6 | 从 MSP430 运行供水模式。 |
| S7 | 从 MSP430 运行校准。 |
| S8 | 用于 MSP430 编程的 BSL(引导加载程序)。 |