ZHCUBZ9 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件信息
    2. 2.2 连接程序
  8. 3软件
    1. 3.1 GUI 设置
    2. 3.2 系统概述
      1. 3.2.1 系统 ISR 周期
      2. 3.2.2 系统驱动电压
      3. 3.2.3 系统校准
        1. 3.2.3.1 直流偏置校准
        2. 3.2.3.2 温度校准
        3. 3.2.3.3 自动检测校准
        4. 3.2.3.4 清洗和电源校准
      4. 3.2.4 系统清洗
      5. 3.2.5 系统诊断
    3. 3.3 GUI 概述
      1. 3.3.1 GUI 顶层布局
        1. 3.3.1.1 上方窗格
        2. 3.3.1.2 下方窗格
        3. 3.3.1.3 中间窗格
      2. 3.3.2 High Level Page
        1. 3.3.2.1 Burst Parameters
        2. 3.3.2.2 校准设置
          1. 3.3.2.2.1 电压和电流检测电路
        3. 3.3.2.3 清洗模式设置
          1. 3.3.2.3.1 自动清洗
          2. 3.3.2.3.2 水渍清洗
          3. 3.3.2.3.3 除冰清洗
          4. 3.3.2.3.4 泥点清洗模式
        4. 3.3.2.4 电源和诊断设置
      3. 3.3.3 Register Map Page
      4. 3.3.4 I2C 配置页面
      5. 3.3.5 GUI 函数
        1. 3.3.5.1 监控通信状态
        2. 3.3.5.2 加载和保存配置文件
          1. 3.3.5.2.1 MSP430 固件编程
        3. 3.3.5.3 重新初始化系统
        4. 3.3.5.4 故障和标志监视及清除
        5. 3.3.5.5 运行校准
        6. 3.3.5.6 运行清洗模式
        7. 3.3.5.7 运行诊断模式
        8. 3.3.5.8 运行中止
        9. 3.3.5.9 脚本录制
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

清洗模式设置

德州仪器 (TI) 创建了四种主要清洗模式,用于去除 LCS 镜头中的冰凝、泥点和水渍。GUI 允许为这些清洗模式调整所需的选择设置,用户也可以自由创建两个自定义清洗模式。

如节 3.2 中所述,有 9 种模式可包含多达 30 个可配置的突发。每个突发的播放顺序为突发的编程顺序,并且 #bursts 设置必须正确才能播放所需数量的突发。#Burst 寄存器为 USER_Params_numBurstsPerMode_x,其中 x 等于 0 到 9。按以下语法 USER_Params_modeSequence_n_m 使用寄存器对模式序列进行枚举,其中 n 等于模式编号 (0-9),m 等于突发序列顺序 (0-29)。每种模式最多有 30 个突发。以下各部分显示了德州仪器 (TI) 的预定义突发。

任何清洗模式(自动模式除外)都可以通过选中突发 29 列名上方右上角的 Continuous Mode 复选框来连续运行。当某模式持续运行时,取消选中 Continuous Mode 复选框可将 ULC1001 重新置于单模式;该模式再运行一次,然后停止。

注: 运行自动模式时,不要选中“Continuous Mode”复选框和“Continuous Auto Mode”复选框。请参阅节 3.3.2.3.1。

“Cleaning Modes”页面上的附加参数如图 4-17 所示,并在表 4-12 和表 4-13 中进行了介绍。


ULC1001-DRV2911EVM 清洗模式设置
图 3-17 清洗模式设置
表 3-12 质量检测参数
参数说明
Continuous Auto Mode? 复选框当器件处于有功功率模式时,启用自动模式可在不设置 USER_Commands_flag_newCommand 的情况下自动运行。PWR_CTL = 0x00。
Mass Detect Threshold频率阻抗阈值,用于控制系统对 LCS 上污染物的敏感性。
Mass Detect Period启用连续自动模式时使用的时间间隔。

Deice Threshold

在自动模式序列中激活除冰的温度阈值。

表 3-13 温度参数
参数说明
Continuous Temp? 复选框此复选框控制温度算法的运行方式。选中后,温度突发根据温度检查周期运行,并中断任何无源突发以检查 LCS 温度,然后返回所播放的突发。启用后,温度突发也会在任何模式开始时运行
Temperature Constant [°C]LCS 温度估算算法常数自动通过校准模式更新。
OverTemp Threshold [°C]ULC1001 会标记过热条件的 LCS 温度阈值。
Cooling Duration [sec]在过热情况下 ULC1001 向 LCS 提供的冷却时间。
Temp Check Period [sec]连续模式下各次温度检查间隔的时间段。