ZHCUBZ9 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件信息
    2. 2.2 连接程序
  8. 3软件
    1. 3.1 GUI 设置
    2. 3.2 系统概述
      1. 3.2.1 系统 ISR 周期
      2. 3.2.2 系统驱动电压
      3. 3.2.3 系统校准
        1. 3.2.3.1 直流偏置校准
        2. 3.2.3.2 温度校准
        3. 3.2.3.3 自动检测校准
        4. 3.2.3.4 清洗和电源校准
      4. 3.2.4 系统清洗
      5. 3.2.5 系统诊断
    3. 3.3 GUI 概述
      1. 3.3.1 GUI 顶层布局
        1. 3.3.1.1 上方窗格
        2. 3.3.1.2 下方窗格
        3. 3.3.1.3 中间窗格
      2. 3.3.2 High Level Page
        1. 3.3.2.1 Burst Parameters
        2. 3.3.2.2 校准设置
          1. 3.3.2.2.1 电压和电流检测电路
        3. 3.3.2.3 清洗模式设置
          1. 3.3.2.3.1 自动清洗
          2. 3.3.2.3.2 水渍清洗
          3. 3.3.2.3.3 除冰清洗
          4. 3.3.2.3.4 泥点清洗模式
        4. 3.3.2.4 电源和诊断设置
      3. 3.3.3 Register Map Page
      4. 3.3.4 I2C 配置页面
      5. 3.3.5 GUI 函数
        1. 3.3.5.1 监控通信状态
        2. 3.3.5.2 加载和保存配置文件
          1. 3.3.5.2.1 MSP430 固件编程
        3. 3.3.5.3 重新初始化系统
        4. 3.3.5.4 故障和标志监视及清除
        5. 3.3.5.5 运行校准
        6. 3.3.5.6 运行清洗模式
        7. 3.3.5.7 运行诊断模式
        8. 3.3.5.8 运行中止
        9. 3.3.5.9 脚本录制
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
电压和电流检测电路

ULC1001 电流和电压检测放大器的每个输入都需要一个分压器,以将传感器上的高电压从 0V 降低至 0.9V。电流和电压检测放大器的电路表示如图 4-16 所示,其中 I-sense Amp 和 V-sense Amp 中的项在 ULC1001 的内部。分压器中使用的电阻器必须具有 0.1% 的容差,以便实现高精度功率测量。有三个比例因子,即 USER_Params_ohms_sf_Q22、USER_Params_watts_sf_Q18 和 USER_Params_Imag_max_sf_Q27,分别用于将测量值转换为功率、阻抗和电流值。使用以下公式确定比例因子以及电流和电压检测放大器增益。表 4-11 包含用于常见电压电平的典型电阻器值。

注: VDD 和 GND 之间的等效电阻必须 ≥ 4kΩ。RF 固定为 84kΩ。

ULC1001-DRV2911EVM 电压和电流检测放大器
图 3-16 电压和电流检测放大器
方程式 1. U S E R _ P a r a m s _ o h m s _ s f _ Q 22 = I S N S G A I N V S N S G A I N
方程式 2. U S E R _ P a r a m s _ w a t t s _ s f _ Q 18 = 1 V S N S G A I N 1 I S N S G A I N 0.2025
方程式 3. U S E R _ P a r a m s _ I m a g _ m a x _ s f _ Q 27 =   0.9 I S N S G A I N
方程式 4. I S N S G A I N ( V A ) = R f     R S N S R 4
方程式 5. V S N S G A I N ( V V ) = 1.043 R f R 1 R 3 ( 1 R 1 + 1 R 2 + 1 R 3 )
表 3-11 电压和电流检测电阻参考值 R5 = 6kΩ。R6 = 2kΩ
差分电压(峰峰值) R1 R2 R3 R4
460 1.3MΩ 6.34kΩ 294kΩ 422kΩ
90 360kΩ 30kΩ 1MΩ 150kΩ
40 150kΩ 30kΩ 1MΩ 150kΩ