ZHCUBZ9 May 2024
可根据所驱动的镜头盖系统来调节为 DRV2911 芯片提供的电压。板载升压转换器 LM5155(SNVSB75)产生电压 VBST,该电压通过 J5 接头连接至 PVDD。调节电阻器反馈网络可以改变 VBST 电压,从而改变 PVDD 电压。采用了电位器 R26,可轻松将 VBST 值从 13V 更改为 DRV2911 40V 的绝对最大值。若要启用可变升压电路,请短接跳线 J11 并将 R26 调整为所需的升压电压。要使用默认的 30V 升压电压,请将 J11 保持开路。