ZHCUBZ9 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 硬件信息
    2. 2.2 连接程序
  8. 3软件
    1. 3.1 GUI 设置
    2. 3.2 系统概述
      1. 3.2.1 系统 ISR 周期
      2. 3.2.2 系统驱动电压
      3. 3.2.3 系统校准
        1. 3.2.3.1 直流偏置校准
        2. 3.2.3.2 温度校准
        3. 3.2.3.3 自动检测校准
        4. 3.2.3.4 清洗和电源校准
      4. 3.2.4 系统清洗
      5. 3.2.5 系统诊断
    3. 3.3 GUI 概述
      1. 3.3.1 GUI 顶层布局
        1. 3.3.1.1 上方窗格
        2. 3.3.1.2 下方窗格
        3. 3.3.1.3 中间窗格
      2. 3.3.2 High Level Page
        1. 3.3.2.1 Burst Parameters
        2. 3.3.2.2 校准设置
          1. 3.3.2.2.1 电压和电流检测电路
        3. 3.3.2.3 清洗模式设置
          1. 3.3.2.3.1 自动清洗
          2. 3.3.2.3.2 水渍清洗
          3. 3.3.2.3.3 除冰清洗
          4. 3.3.2.3.4 泥点清洗模式
        4. 3.3.2.4 电源和诊断设置
      3. 3.3.3 Register Map Page
      4. 3.3.4 I2C 配置页面
      5. 3.3.5 GUI 函数
        1. 3.3.5.1 监控通信状态
        2. 3.3.5.2 加载和保存配置文件
          1. 3.3.5.2.1 MSP430 固件编程
        3. 3.3.5.3 重新初始化系统
        4. 3.3.5.4 故障和标志监视及清除
        5. 3.3.5.5 运行校准
        6. 3.3.5.6 运行清洗模式
        7. 3.3.5.7 运行诊断模式
        8. 3.3.5.8 运行中止
        9. 3.3.5.9 脚本录制
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

运行诊断模式

德州仪器 (TI) 创建了两个附加模式来调节传送到 LCS 的功率,识别 LCS 的故障,以及检查输出端是否存在开路负载情况。有关诊断模式的更多详细信息,请参阅节 3.2.5。假设用户已经运行校准模式并更新了相应的设置,则可以通过点击“Power and Diagnostics”概述页面中模式配置矩阵旁边的 Run/Play 按钮来运行诊断模式。为方便起见,Run/Play 按钮会自动将器件置于 Active Mode,并在运行该模式之前发送 Reinit System 命令。该器件在诊断模式后返回到 Software Shutdown Mode。TI 强烈建议每系列诊断模式的 Amp (puV) 设置与运行校准模式时使用的 Amp (puV) 设置相等。

运行校准模式的寄存器序列如表 4-23 所示。

表 3-22 诊断模式序列 0x8 = 电源模式,0x9 = 系统故障模式
寄存器读取/写入数据说明
00W00更改为 Page 0
7FW00更改为 Book 0
02W00将器件置于工作模式
不适用不适用不适用等待 5ms
00W1A更改为 page 0x1A
58W0000000X在 UserCommand 寄存器中设置诊断模式命令
5CW00000001通知器件待执行新命令。
不适用不适用不适用一直等到上面的寄存器 0x5C = 0。等待时间取决于诊断模式的设置。
00W00更改为 page 0
02W02将器件置于软件关断模式

在 GUI 中,可在 Python 窗口中使用以下脚本,以运行清洗模式。清洗模式为 0x8 = 电源模式,0x9 = 系统故障模式

GUI_Module=__import__('ULC1001')
import time

GUI=GUI_Module.Device_GUI("ULC1001.exe",6640.000000)
GUI.write_register("ULC1001","PWR_CTL",0x0) # put device in active mode
# Set Diagnostic Command (0x8-0x9)
GUI.write_register("USER_Commands","USER_Commands_userCommand",0xX) # set Diagnostic Command
GUI.write_register("USER_Commands","USER_Commands_flag_newCommand",0x1) # sets lock bit
time.sleep(x)  # set appropriate wait time
GUI.write_register("ULC1001","PWR_CTL",0x02) # returns device to Software Shutdown